Schrittmotor mit Anschlusskasten M12

Stepper motors AS2818 - Schrittmotor mit Anschlusskasten M12

Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 54 (65 auf Anfrage) bieten ein durchgängiges Antriebskonzept. Durch die gleichen Flanschmaße sind sie elektrisch und mechanisch austauschbar zu dem Standardmotor ST2818. Der an der Rückseite befindliche Anschlusskasten lässt die Motoren nur geringfühig länger werden! Sie zeichnen sich besonders durch einen großen Leistungs- und Anwendungsbereich aus, sowie durch ihre hohe Verfügbarkeit.

Sonderausführungen

Wellenbearbeitung

Passende Steuerung

SCM11

SCMI32

Sonstiges

Für diese Motorgröße passende Getriebe (6)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Strom
pro
Phase
Halte
moment
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Rotor-
trägh.-
moment
Länge
"A"
Art
  A
Ohm mH gcm2
AS2818S0604 0,67 7,0 5,6 4,0 9 52 M12 Stecker
AS2818L0604 0,67 12,0 9,2 5,6 18 71.3 M12 Stecker

Kennlinien

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte