Schrittmotor mit Anschlusskasten PG-Verschraubung/ Encoder
Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 65 bieten durch die elektrische und mechanische Austauschbarkeit zu den Standardmotoren ein durchgängiges Antriebskonzept. Der äußert kompakte Anschlusskasten ist nur 16 mm länger und bietet dem Konstrukteur eine einfache, schnelle und kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit.
Neben dem Einsatz für extreme Umgebungsbedingungen, vermindertem Entstör- und EMV-Aufwand ermöglichen vorgefertigte Kabel eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Die Motoren kommen standardmäßig mit einem (bei der Encoder-Ausführung mit 2)2m langen Kabel Typ: LAPP Ölflex 5G0.75 115CY - abgeschirmt
Verwendete Encoder:
500 Inkremente / Umdrehung, LineTreiber und Index (ein Impuls auf 360°), 5V TTL Signal (andere auf Anfrage erhältlich!)
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Phase |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Länge "A" |
Art | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AP8918M6404 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 118 | PG-Verschraubung | ||
| AP8918M6404-E | 6,4 | 594,0 | 0,30 | 3,0 | 2700 | 118 | mit Encoder | ||
| AP8918L9504 | 9.5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | PG-Verschraubung | ||
| AP8918L9504-E | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | mit Encoder | ||
Kennlinien


