Schneckengetriebe für NEMA 34 Motoren mit Anbau

Schrittmotor Schneckengetriebe - Schneckengetriebe für NEMA 34 Motoren mit Anbau

Die Schneckengetriebe der Serie GSGE60 zeichnen sich neben Ihrer hohen Verfügbarkeit und der Möglichkeit einer 90° versetzen Abgangswelle auch durch Ihren hohen Wirkungsgrad und die Selbsthemmung aus. Ab einer Untersetzung von 50:1 kann von einer sicheren Selbsthemmung gesprochen werden

Die Getriebe der Serie GSGE80 können an jeden Schrittmotor in der Baugöße 86x86mm (NEMA 34)angebaut werden.

Die Schneckengetriebe sind ab Werk lebensdauergeschmiert mit einem hochwertigen, synthetischen Langzeitschmierstoff auf Polyglykolbasis und sind daher wartungsfrei.

Die Schneckengetriebe sind aufgrund ihres relativ hohen Umkehrspiels (~1-2°) für Positionieranwendungen nicht geeignet.

Optional erhältlich:

  • Doppelwelle (Bestellnummer: MG-DW-GSGE80)
  • Abdeckhaube (Bestellnummer: MG-D-GSGE80)

Bitte beachten Sie, dass die GSGE-Getriebe nur montiert und geprüft erhältlich sind und deshalb mit dem Motor zusammen bestellt werden müssen. Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung außerdem pro Getriebe die Position "Anbau durch Nanotec" hinzu.

Getriebe Untersetzung Abtriebs-
drehmoment
Max.
Wirkungs-
grad
Selbst-
hemmung
Gewicht
  Ncm %
GSGE80-12.5-1 12.5:1 5000 80 Nein 3,0
GSGE80-25-1 25:1 5000 68 Nein 3,0
GSGE80-50-1 50:1 5000 50 Ja 3,0
MG-DW-GSGE80
MG-D-GSGE80
Anbau durch Nanotec - pro Getriebe 1 x Anbau erforderlich -

Dimensionen

top

MG-DW-GSGE80 -

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn