SMCI21 - Positioniersteuerung mit Leistungsendstufe
Die SMCI21 ist eine sehr kompakte Positioniersteuerung für zwei Schrittmotoren bis 0,7 A / Phase auf der Basis des ICs IMT-902. Über RS485 können Parameter wie Geschwindigkeit, Strom, Rampe, Relativ-/Absolutposition, usw., sowie Start/Stop-Befehle übertragen, und mit mehreren Karten auch bis zu 16 Schrittmotoren adressiert werden.
Die Windows-Software können Sie sich hier kostenlos herunterladen
| Betriebsspannung | DC 12V bis 32V |
| max. Phasenstrom | 0,7A / Phase |
| Betriebsart | Positionierung, Drehzahlantrieb |
| Betriebsmodus | Voll- (1/1), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (Sechzehntelschritt) |
| Schritteinstellung | über RS485 |
| Schrittfrequenz | 10 kHz, automatische Anpassung der Mikroschritt-Rate |
| Stromabsenkung | einstellbar über RS485 |
| Eingangssignale | HTL-Pegel 24 V, Low < 3 V, High >12 V |
| LED | grüne Power on LED |
| Temperaturbereich | 0 bis +40°C |
| Anschlußart | JST-Stecker Typ XH |
| Befestigungsart | 4 * M3 |
| Gewicht | 50 g |


