Kabel- und Steckerkonfektionierung

Kabel- und Steckerkonfektionierung

Angepasste, einbaufertige Antriebslösungen ermöglichen unseren Kunden eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Montage. Ohne weitere Bearbeitung können daher unsere Antriebskomponenten mit Prüfprotokollen, Labelaufdruck, Verpackung usw. (Just-in-time, auch per Kanban System) direkt in die Fertigungslinie geliefert werden.
Im Bereich der elekrischen Anpassung bietet der flexible und umfangreiche Kabelkonfektions- Service (für Klein- und Großserien von der einfachen Leitung mit Crimpverbinder bis zum Vielfachkabel mit Multistecker) eine schnelle Motorinstallation. Wählen Sie aus den aufgeführten Beispielen ihre beste aus oder schicken uns eine kleine Handskizze Ihrer gewünschten Konfektionierung oder rufen einfach an.


Unterschiedliche Stecker

Die große Auswahl an Standardcrimpwerkzeugen ermöglicht unseren Kunden eine schnelle, flexible, zuverlässige und wirtschaftliche Stecker oder Aderhülsen Konfektionierung auch schon bei kleinen Stückzahlen...

mehr...


veschiedene Litzen-Ausführungen

Kürzere Litzen // Längere Litzen // Andere Leitungsquerschnitte // Andere Litzenfarben ...

mehr...


Gebündelte Litzen

Spez. Leitungsbündelung über Kabelbinder (Tie Wrap), in der häufig auch die Erdungsleitung des Motors mit eingebunden wird, erleichtern die Verdrahtung, die Kabelführung in Kabelbäumen und Kabelschächten sowie die sichere und einfache Befestigung...

mehr...


Schutz - und Schirmschläuche

Neben den normalen UL approbierten Schutzschlauch, die oftmals mit zusätzlichen Kabelbindern versehen sind, werden überwiegend UL Schrumpfschläuche in unterschiedlichen Durchmessern verwendet um einen besseren mech. Schutz der Leitungen in den Geräten und Maschinen gewährleisten zu können...

mehr...


Ergänzende EMV - Maßnahmen

Neben der im vorigen Eintrag erwähnten Kabel Abschirmungen sollten zusätzlich die Bauteile wie Motor oder Elektronik gebührend geerdet werden. Hierzu bietet Nanotec umfangreiche Kabelkonfektionen mit passenden Kabelschuhen in unterschiedlichen Größen an.

mehr...


Beschriftungen und Markierungen

Die Stecker Markierung wird vorteilhaft dort verwendet, wo eine größere Anzahl von Schrittmotoren oder BLDC Motoren von nur einer Platine versorgt werden, um eine fehlerfreie als auch einfache und schnelle Verdrahtung durchführen zu können...

mehr...


Anderer Litzenabgang

Bei stark eingeschränkten Platzverhältnissen, unzugänglichen und auch umständlichen sowie komplizierten externe Leitungsanbindung oder aber auch bei gewissen Design Vorgaben lassen in manchen Anwendungen eine standardmäßige 90° Leitungsausgang nicht zu...

mehr...


Intergrierter Stecker

Bei mehreren Motoren in einem Gerät bringt die integrierte Steckerversion der Schrittmotoren ST4118.. , ST5918…und ST6018.. (genaue Steckertype siehe Datenblatt des jeweiligen Schrittmotors) Vorteile bezüglich unterschiedlicher Leitungslängen ...

mehr...


Abgedichtete Kabeldurchführungen

Der Schrittmotor und BLDC Motor mit unterschiedlich abgedichteter Kabeldurchführung tragen zu einem verbesserten mechanischen Schutz bei, wie es bei einer maschinengerechten Ausführung oft vorgeschrieben wird...

mehr...


Spezielle Motorwicklung

Bei kontinuierlichen und mit festen Drehzahlen betriebenen Anwendungen wie z.B. Rührwerke, Förderbänder, Pumpen und drgl. sollte man eine möglichst energieeffiziente Antriebslösung wählen um die Energieverluste...

mehr...

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50