3-Kanal Encoder / Drehgeber
Die Encoder der Serie WEDx5541 vereinen die Vorteile der Encoder HEDx5540(kleine Bauform, geringe Eigenmasse und leichte Montage)mit einem äußerst attraktiven Preis, der ca. 30% unter der HEDx5540-Baureihe liegt.
Es handelt sich bei allen Encodern um 3-Kanal-Encoder mit einem 5V TTL Signal (A und B) und dem Indexsignal I, welches einen auf 360° bezogenen Nullpunkt darstellt. Zusätzlich verfügen alle Encoder über einen optionalen Linetreiber, der neben den 3 Encodersignalen noch ein invertiertes Signal sendet, was die Störsicherhiet gerade bei Distanzen > 500mm Kabellänge erhöht.
Alle Encoder werden standardmäßig ohne Leitung geliefert. Es besteht die Wahl zwischen einem Flachbandkabel oder einer geschirmten Leitung, L=500mm (siehe Zubehör).
Andere Auflösungen als auch Kabellängen sind auf Wunsch erhältlich, bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Zum Selbstanbau des Encoders benötigen Sie zusätzlich pro Encoder ein KIT für Selbstmontage.
Wenn Encoder-Anbau und Prüfung durch Nanotec erfolgen sollen, bestellen Sie bitte zusätzlich für jeden Encoder den "Anbau durch Nanotec" sowie den entsprechenden Motor mit zweitem Wellenende -B-Version mit.
WEDL5541-A10 und WEDS5546-A10 (Hohlwelle) sind ausschließlich am Motor montiert erhältlich. Die Anbauoption ist zusätzlich für jeden Encoder zu bestellen.
Sonstiges
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index | Line-Treiber | Art | ||
| mm | |||||||
| WEDL5541-A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| WEDL5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| WEDL5546-A10 | 500 | 10 | x | x | Hohlwelle | ||
| WEDS5541-A06 | 500 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-A14 | 500 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-B14 | 1000 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5546-A10 | 500 | 10 | x | -- | Hohlwelle | ||
| KIT zur Selbstmontage - pro Encoder 1 x Kit - | |||||||
| Anbau durch Nanotec - pro Encoder 1 x Anbau erforderlich - | |||||||
Elektrische Spezifikationen finden Sie im rechten Download-Bereich unter "Uebersicht Baureihe".
Pin Aligment WEDS and WEDL - Encoders
| WEDS >ZHR5 | 0V | I | A | Vcc | B | |||
| Flatcable ZK-WEDS-5-500 | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ZK-WEDS-5-500-S | BLK | YEL | GRN | RED | WHT | |||
| WEDL > ZHR8 | 0V | Vcc | A | A/ | B/ | B | I/ | I |
| Flatcable ZK-WEDL-8-500 | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZK-WEDL-8-500-S | BLK | RED | GRN | BRN | GRY | WHT | YEL | ORA |
Dimensionen