3-Kanal 24V-Encoder
Die 3-Kanal-Encoder der Baureihe NEDL zeichnen sich neben der sehr kompakten Bauform (flacher als HEDS/ HEDL) und der geringen Eigenmasse vor allem durch die schnelle und einfache Montage aus.
Im Vergleich zu den größeren Encodern sind sie außerdem bei den gleichen technischen Merkmalen kostengünstiger! Die 24 V Version eignet sich für den Anschluss an SPS -Steuerungen.
Bitte beachten Sie, dass bei dem Encoder NEDL kein Kabel im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel muss separat bestellt werden|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index | Line-Treiber | ||
| mm | ||||||
| NEDL5540-A14 | 500 | 5 | x | x | ||
| NEDL5540-A06 | 500 | 6,35 | x | x | ||
Wenn der NEDL Encoder mit dem ST8918 - Motoren verwendet werden soll, dann muss der Anbau bei Nanotec erfolgen!
