Bremse für Schrittmotoren und Servomotoren
Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Flansch-Bauweise, sind verschleibarm und mit asbestfreien Reibbelägen ausgestattet und bieten eine einfache und schnelle Montage durch den fest eingestellten Luftspalt. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.
Die Bremskraft wird mit Hilfe einer Druckfeder (Brake-BW), bzw. eines Permanentmagneten (Brake-BKE) aufgebracht. Bei allen Bremsen muß zum Lüften eine Spannung DC24V angelegt werden.
Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, ermöglicht eine höhere Stand- und Einschaltzeit der Motoren und eliminiert die externe Löschdiode.
Die Bremsen müssen immer durch Nanotec an die Motoren angebaut werden. Eine Selbstmontage an die Motoren ist nicht möglich. Wenn die Bremse nicht direkt an den Motor gebaut werden soll, kann diese auch ohne Anbau bezogen werden.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Halte moment |
für Wellen- durchmesser |
Größe | Gewicht | ||
| mm | ||||||
| Brake-BW-1,4-6,3 | 140 | 6,35 | 55 | 0,5 | ||
| Brake-BW-1,4-9,5 | 140 | 9,525 | 55 | 0,5 | ||