980 Number List Of Defined Parameter Funktion Hier werden alle Parameter aus dem PROFIdrive-Objektverzeichnis aufgelistet. Objektbeschreibung Index 03D4h Objektname Number List Of Defined Parameter Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 3Fh
980 Number List Of Defined Parameter Funktion Hier werden alle Parameter aus dem PROFIdrive-Objektverzeichnis aufgelistet. Objektbeschreibung Index 03D4h Objektname Number List Of Defined Parameter Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 3Fh
Objektbeschreibung Index 03D4h Objektname Number List Of Defined Parameter Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 3Fh