952 Fault Situation Counter Funktion Der Parameter gibt die Zahl der Fehler-Situationen seit dem letzten Neustart an. Setzen Sie diesen Parameter auf 0, um den kompletten Fehlerpufffer zu löschen. Objektbeschreibung Index 03B8h Objektname Fault Situation Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Eine Fehler-Situation besteht aus bis zu8 Fehlern, wobei jeder Fehler durch seine 945 Fault Code und 947 Fault Number definiert wird.
952 Fault Situation Counter Funktion Der Parameter gibt die Zahl der Fehler-Situationen seit dem letzten Neustart an. Setzen Sie diesen Parameter auf 0, um den kompletten Fehlerpufffer zu löschen. Objektbeschreibung Index 03B8h Objektname Fault Situation Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Eine Fehler-Situation besteht aus bis zu8 Fehlern, wobei jeder Fehler durch seine 945 Fault Code und 947 Fault Number definiert wird.
Funktion Der Parameter gibt die Zahl der Fehler-Situationen seit dem letzten Neustart an. Setzen Sie diesen Parameter auf 0, um den kompletten Fehlerpufffer zu löschen.
Objektbeschreibung Index 03B8h Objektname Fault Situation Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Beschreibung Eine Fehler-Situation besteht aus bis zu8 Fehlern, wobei jeder Fehler durch seine 945 Fault Code und 947 Fault Number definiert wird.