609Ah Homing Acceleration Funktion Gibt die Beschleunigungsrampe für den Homing Mode in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 609Ah Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Die Rampe wird beim Losfahren und im Falle eines Quick-Stopps verwendet. Beim Erreichen des Schalters wird sofort auf die niedrigere Geschwindigkeit umgeschaltet und beim Erreichen der Endposition wird sofort gestoppt.
609Ah Homing Acceleration Funktion Gibt die Beschleunigungsrampe für den Homing Mode in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 609Ah Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Die Rampe wird beim Losfahren und im Falle eines Quick-Stopps verwendet. Beim Erreichen des Schalters wird sofort auf die niedrigere Geschwindigkeit umgeschaltet und beim Erreichen der Endposition wird sofort gestoppt.
Objektbeschreibung Index 609Ah Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung Die Rampe wird beim Losfahren und im Falle eines Quick-Stopps verwendet. Beim Erreichen des Schalters wird sofort auf die niedrigere Geschwindigkeit umgeschaltet und beim Erreichen der Endposition wird sofort gestoppt.