PD2-C-IP USB Online Handbuch

202Dh MODBUS RTU Parity

Funktion

Dieses Objekt stellt bei MODBUS RTU die Anzahl der Paritybits und Stopbits ein.

Objektbeschreibung


Index 202Dh
Objektname MODBUS RTU Parity
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 04h
Firmware Version FIR-v1540
Änderungshistorie  

Beschreibung

Folgende Werte gelten:

  • Wert "0x00": Parity None, Stop Bits 2
  • Wert "0x04": Parity Even, Stop Bits 1
  • Wert "0x06": Parity Odd, Stop Bits 1

Inhalt