Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese


Nanotec bietet ab 1 Stk folgende zusätzliche Kabel - und Steckermodifikationen an:
Bitte nutzen Sie das Formular um Ihre gewünschte Modifikation zu spezifizieren. Dort finden Sie auch die nach Losgrößen gestaffelten Preise.

Bitte beachten Sie außerdem, dass alle anderen Bearbeitungen nur nach Rücksprache mit unserem Vertrieb möglich sind, da eventuell eine Mindestabnahme notwendig ist. Bitte richten Sie Ihre Anfrage mit einer detaillierten Spezifikation an sales@nanotec.de

Kürzere Litzen

Kürzere Litzen / Leitungen erzeugen die geringsten Störquellen, Brummschleifen, Signalreflexion, Verlustleistung und auch den kleinsten Verdrahtungsaufwand. Das Ablängen der Standard Litzenlänge stellt bei kleinen Stückzahlen und ohne Stecker keinen großen Zusatzaufwand dar. Bei größeren Stückzahlen ist kaum ein Mehrpreis, auch incl. Stecker gegenüber der Standardausführung, vorhanden.

Längere Litzen

Längere Litzen werden verwendet, wenn aus Platzgründen die Ansteuerung nicht motornah installiert werden kann, ein zusätzliches Steckersystem und damit ergänzende Fehlerquellen vermieden und der Installations- und Bauteileaufwand reduziert werden soll. Längere Leitungen werden überwiegend mit einem Schrumpfschlauch geliefert, der oft zusätzlich mit Kabelbinder ausgestattet ist. Bei kleinen Stückzahlen werden die Litzen über Lötstellen verlängert und mit UL approbiertem Schrumpfschlauch isoliert. Bei größeren Stückzahlen macht eine Litzenverlängerung preislich keinen Unterschied zu einem Standardmotor.

Schutzschläuche über Litzen

Die standardmäßig eingesetzen UL-approbierten Schutzschläuche, die oftmals mit zusätzlichen Kabelbindern versehen sind, sind in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Auch sind Spiralschutzschläuche oder Metallschutzschläuche optional verfügbar.
Sie schützen die Schrittmotor-Leitungen in den Maschinen und Geräten vor mechanischen Beschädigungen.

JST Steckerkonfektionierung

Abhängig vom Aderquerschnitt können wir Ihnen den passenden JST Stecker aus der Serie JST-PH, JST-XH, sowie JST-VH an ihren Motor anbringen. Kleinere Stückzahlen werden von unseren erfahrenen Bearbeitern mit einer Handzange gecrimpt, größere Mengen werden bei unseren Zulieferern direkt ab Werk maschinell bearbeitet.

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved