NanoLib —  Software-Integration für Motor Controller

NanoLib

Die Software-Library NanoLib erleichtert die Integration der Motor Controller von Nanotec in vorhandene Softwarestrukturen. Sie kann direkt in Betrieb genommen werden und enthält alle Funktionalitäten, um mit unseren Controllern via CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherCAT, USB oder das REST-Protokoll zu kommunizieren. Mit Hilfe von NanoLib lassen sich Motoren steuern, die Firmware aktualisieren und NanoJ-Programme hochladen. Die Bibliothek unterstützt die Programmiersprachen C++, C#, Python und Java. 

Hinweis: 
Das Handbuch zu Version 1.1.1 wird in KW16 veröffentlicht.

Aktuelle Version 1.1.1

Alle Versionen


NanoLib Beispielprogramme

Die Software-Library NanoLib erleichtert die Integration der Motorcontroller von Nanotec in vorhandene Softwarestrukturen. Das Beispielprogramm unter Downloads​​​​​​​ zeigt das Vorgehen für den Verbindungsaufbau. Die Beispiele unten dienen dazu, den Motor per NanoLib zusätzlich drehen zu lassen.

Der Motor wird eingeschaltet und dreht kurz in beide Richtungen.
9 KB
In diesem Modus wird der Motor eingeschaltet und fährt kurz zwischen zwei Positionen hin und her.
9 KB

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren