Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L28-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
L2818-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Mit den Motoren der Serie L28-A wird die rotative Bewegung des Schrittmotors direkt in einer Linearbewegung umgesetzt.

Ohne zusätzliche mechanische Komponenten kann mit diesem Motor ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Motoren austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 28mm.

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L2818 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

L2818-A

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s
L2818S0604-T5x5-A
Für mehr Informationen hier klicken
30 100 31.5
€ 158,70

L2818S0604-T5x5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L2818-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L2818S0604-T5x5-A25

L2818S0604-T5x5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Gewicht
0.26/0.39 kg
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Gehäuselänge "B"
44/69 mm
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2818S0604-T5x5-A25
  • 1-4: € 158,70
  • 5-9: € 150,76
  • 10+: € 134,89
Verfügbarkeit[?]
  • 1 auf Lager
L2818S0604-T5x5-A50
  • 1-4: € 163,50
  • 5-9: € 155,32
  • 10+: € 138,97
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2818S0604-T5x5-A
L2818L0604-T5x5-A
Für mehr Informationen hier klicken
60 140 50.5
€ 168,10

L2818L0604-T5x5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L2818-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L2818L0604-T5x5-A25

L2818L0604-T5x5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.34/0.39 kg
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Gehäuselänge "B"
44/69 mm
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2818L0604-T5x5-A25
  • 1-4: € 168,10
  • 5-9: € 159,69
  • 10+: € 142,88
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
L2818L0604-T5x5-A50
  • 1-4: € 172,90
  • 5-9: € 164,25
  • 10+: € 146,96
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2818L0604-T5x5-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved