Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L28 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L2818 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L28 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.

Aufgrund des relativ guten Spindelwirkungsgrades von >0,5 werden gute Standzeiten erzielt. Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich.

Vorteile: reibungsarme PEEK-Buchse, lange Lebensdauer und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Passende Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen bis zu 0,005 mm/Schritt.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Gewindespindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Spindeln finden Sie unter dem Reiter „Zubehör“.

L2818

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST5-2-200-1 Gewindespindel € 20,30
ZST5-2-300-1 Gewindespindel € 24,30
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST5-2-1000 Gewindespindel € 33,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Strom/Wicklung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s A
L2818S0604-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
30 100 0.67 31.5 € 73,60

L2818S0604-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L2818 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST5-2-200-1 Gewindespindel € 20,30
ZST5-2-300-1 Gewindespindel € 24,30
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST5-2-1000 Gewindespindel € 33,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L2818S0604-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Gewicht
0.11 kg
Induktivität pro Wicklung
4 mH
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Buchsenlänge "L"
20 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2818S0604-T5X5
  • 1-4: € 73,60
  • 5-9: € 69,92
  • 10+: € 62,56
Verfügbarkeit[?]
  • 103 auf Lager
  • 150 Stück nach 27.04.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2818S0604-T5X5
L2818L0604-T5X2
Für mehr Informationen hier klicken
115 20 0.67 50.5 € 83,40

L2818L0604-T5X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L2818 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST5-2-200-1 Gewindespindel € 20,30
ZST5-2-300-1 Gewindespindel € 24,30
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST5-2-1000 Gewindespindel € 33,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L2818L0604-T5X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.19 kg
Induktivität pro Wicklung
7.2 mH
Spindelsteigung
2 mm
Auflösung
10 µm/Schritt
Buchsenlänge "L"
20 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2818L0604-T5X2
  • 1-4: € 83,40
  • 5-9: € 79,23
  • 10+: € 70,89
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 25 Stück nach 13.04.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2818L0604-T5X2
L2818L0604-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
60 140 0.67 50.5 € 83,40

L2818L0604-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L2818 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST5-2-200-1 Gewindespindel € 20,30
ZST5-2-300-1 Gewindespindel € 24,30
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZST5-2-1000 Gewindespindel € 33,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L2818L0604-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.19 kg
Induktivität pro Wicklung
7.2 mH
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Buchsenlänge "L"
20 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2818L0604-T5X5
  • 1-4: € 83,40
  • 5-9: € 79,23
  • 10+: € 70,89
Verfügbarkeit[?]
  • 116 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2818L0604-T5X5
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved