Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L20 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Hohe Verstellgeschwindigkeit bzw. kurze Stellzeiten und große Schub- und Zugkräfte in kompakter Form zeichnen die neuen Linearaktuatoren L20 aus.

Vorteile: reibungsarme PEEK-Buchse, lange Lebensdauer und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Passende Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen bis zu 0,005 mm/Schritt.

Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Gewindespindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Spindeln finden Sie unter dem Reiter „Zubehör“.

L2018

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST3,5-1-200-1 Gewindespindel € 15,30
ZST3,5-1-500 Gewindespindel € 12,70
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Max. Schubkraft Vorschub Strom/Wicklung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
N mm/s A
L2018S0604-T3,5X1
Für mehr Informationen hier klicken
40 40 0.6 33 € 70,50

L2018S0604-T3,5X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L2018 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZST3,5-1-200-1 Gewindespindel € 15,30
ZST3,5-1-500 Gewindespindel € 12,70
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L2018S0604-T3,5X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
6.5 Ohm
Gewicht
0.06 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Buchsenlänge "L"
5 mm
Max. Axialspiel
±0.06 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2018S0604-T3,5X1
  • 1-4: € 70,50
  • 5-9: € 66,97
  • 10+: € 59,92
Verfügbarkeit[?]
  • 200 auf Lager
  • 500 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L2018S0604-T3,5X1
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved