Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB87 - Bürstenloser DC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
3-Phasen BLDC Motor DB87 von 220 bis 660 Watt

Die bürstenlosen DC Motore der Baureihe DB87 bieten die höchste Ausgangsleistung und erreichen auch aufgrund der beiden hochgenauen Kugellager gegenüber bürstenbehafteten DC-Motoren eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Die integrierten Hallsensoren ermöglichen eine einfache Drehzahlregelung und der BLDC Motor kann mit den preisgünstigen Nanotec Encodern zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche ausgebaut werden. Leistungsstarke Getriebe erlauben eine schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, wenn hohe Drehmomente gefordert werden.

DB87

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB87S01-S
Für mehr Informationen hier klicken
220 70 6.25 48 3000 € 129,70

DB87S01-S wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC Motor DB87 von 220 bis 660 Watt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D DB87S01-S

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.18 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.35 mH
Rotorträgheitsmoment
800 gcm²
Drehmomentkonstante
11.2 Ncm/A
Gewicht
1.85 kg
Spitzenstrom
17.95 A
Spitzenmoment
201 Ncm
Länge "A"
86 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB87S01-S
  • 1-4: € 129,70
  • 5-9: € 123,21
  • 10+: € 116,73
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 2 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 50 Stück nach 11.05.17
 
Konfiguration
DB87M01-S
Für mehr Informationen hier klicken
440 140 10.77 48 3000 € 183,70

DB87M01-S wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC Motor DB87 von 220 bis 660 Watt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D DB87M01-S

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.16 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.48 mH
Rotorträgheitsmoment
1600 gcm²
Drehmomentkonstante
13 Ncm/A
Gewicht
2.6 kg
Spitzenstrom
32.31 A
Spitzenmoment
420 Ncm
Länge "A"
113 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB87M01-S
  • 1-4: € 183,70
  • 5-9: € 174,51
  • 10+: € 165,33
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 180 Stück nach 16.03.17
 
Konfiguration
DB87L01-S
Für mehr Informationen hier klicken
660 210 17.95 48 3000 € 254,30

DB87L01-S wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC Motor DB87 von 220 bis 660 Watt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D DB87L01-S

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.07 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.1 mH
Rotorträgheitsmoment
2400 gcm²
Drehmomentkonstante
11.7 Ncm/A
Gewicht
4 kg
Spitzenstrom
53.85 A
Spitzenmoment
630 Ncm
Länge "A"
140 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB87L01-S
  • 1-4: € 254,30
  • 5-9: € 241,58
  • 10+: € 228,87
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
  • 50 Stück nach 15.06.17
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved