Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB28 - Bürstenloser DC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt

Die ultra kompakten bürstenlosen ( BLDC ) Motore der Baureihe DB28 liefern neben der hohen Ausgangsleistung und Laufruhe eine wesentlich höhere Lebenserwartung als DC Motore. Die integrierten Hallsensoren bieten eine einfache Drehzahlregelung und der BLDC Motor kann mit den leicht anzubauenden und preisgünstigen Nanotec Encodern zu einem leistungsfähigen Servomotor (Link DB-A) für hohe Drehzahlbereiche ausgebaut werden. Passende Getriebe erweitern die Anwendung der BLDC Motore dort, wo höhere Drehmomente gefordert werden.

DB28

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB28S01
Für mehr Informationen hier klicken
6 0.5 0.51 15 8000 € 51,30

DB28S01 wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt
Datenblätter/3D DB28S01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
8 Ohm
Induktivität (Line to Line)
2 mH
Rotorträgheitsmoment
2.35 gcm²
Drehmomentkonstante
1.37 Ncm/A
Gewicht
0.06 kg
Spitzenstrom
2.5 A
Spitzenmoment
2.1 Ncm
Länge "A"
28 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB28S01
  • 1-4: € 51,30
  • 5-9: € 48,73
  • 10+: € 46,17
Verfügbarkeit[?]
  • 69 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB28S01
DB28M01
Für mehr Informationen hier klicken
14 1.4 0.88 24 10000 € 47,10

DB28M01 wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt
Datenblätter/3D DB28M01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
4.63 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1.6 mH
Rotorträgheitsmoment
2.12 gcm²
Drehmomentkonstante
1.6 Ncm/A
Gewicht
0.082 kg
Spitzenstrom
2.8 A
Spitzenmoment
4.2 Ncm
Länge "A"
38 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB28M01
  • 1-4: € 47,10
  • 5-9: € 44,74
  • 10+: € 42,39
Verfügbarkeit[?]
  • 22 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB28M01
DB28L01
Für mehr Informationen hier klicken
16 5 1 24 3700 € 93,40

DB28L01 wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt
Datenblätter/3D DB28L01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
4.67 Ohm
Induktivität (Line to Line)
3.5 mH
Rotorträgheitsmoment
5.98 gcm²
Drehmomentkonstante
5 Ncm/A
Gewicht
0.195 kg
Spitzenstrom
3 A
Spitzenmoment
15 Ncm
Länge "A"
77 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB28L01
  • 1-4: € 93,40
  • 5-9: € 88,73
  • 10+: € 84,06
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 50 Stück nach 13.04.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB28L01
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved