Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB22 - Bürstenloser DC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
3-Phasen BLDC Motor DB22 3,8 bis 7,7 Watt

Die Miniatur BLDC Motore der Baureihe DB22 sind für hohe Drehzahlen und Ausgangsleistungen konzipiert und erreichen aufgrund des bürstenlosen Aufbaus eine hohe Lebensdauer. Die integrierten Hallsensoren ermöglichen eine einfache Drehzahlregelung. Baugleiche Planetengetriebe ermöglichen bei Brushless DC Motoren höhere Drehmomente und erweitern somit das Leistungsspektrum.

DB22

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB22M01
Für mehr Informationen hier klicken
4 0.8 0.265 24 4800 € 47,40

DB22M01 wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC Motor DB22 3,8 bis 7,7 Watt
Datenblätter/3D DB22M01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
23 Ohm
Induktivität (Line to Line)
6.2 mH
Rotorträgheitsmoment
0.66 gcm²
Drehmomentkonstante
3.02 Ncm/A
Gewicht
0.07 kg
Spitzenstrom
0.795 A
Spitzenmoment
2.4 Ncm
Länge "A"
45 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB22M01
  • 1-4: € 47,40
  • 5-9: € 45,03
  • 10+: € 42,66
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB22M01
DB22L01
Für mehr Informationen hier klicken
7.7 2.2 0.62 24 3500 € 52,40

DB22L01 wurde in den Warenkorb gelegt

3-Phasen BLDC Motor DB22 3,8 bis 7,7 Watt
Datenblätter/3D DB22L01

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
11.8 Ohm
Induktivität (Line to Line)
4.2 mH
Rotorträgheitsmoment
1.32 gcm²
Drehmomentkonstante
3.55 Ncm/A
Gewicht
0.12 kg
Spitzenstrom
1.5 A
Spitzenmoment
5 Ncm
Länge "A"
68 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB22L01
  • 1-4: € 52,40
  • 5-9: € 49,78
  • 10+: € 47,16
Verfügbarkeit[?]
  • 49 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB22L01
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved