Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

STF2818 - Ultraflacher Schrittmotor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
STF2818 - Ultraflacher Schrittmotor

Ultraflacher (nur 9,5 mm Höhe) 2-Phasen High-Torque Schrittmotor mit 28x34mm Flanschmaß, 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt), hohem Drehmoment und Drehzahlen bis 4500 U/min. Dieser Schrittmotor wurde speziell für Feeder-Anwendungen in der Halbleiterindustrie entwickelt. Seine hohen Geschwindigkeiten machen ihn für viele Anwendungen interessant, z.B. Stirrer (Rührer).

STF2818

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
A
STF2818X0504-A
Für mehr Informationen hier klicken
0.5 0.98 0.028 9.4 € 52,90

STF2818X0504-A wurde in den Warenkorb gelegt

STF2818 - Ultraflacher Schrittmotor
Datenblätter/3D STF2818X0504-A

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
1.7 gcm²
Widerstand pro Wicklung
3.7 Ohm
Induktivität pro Wicklung
0.88 mH
Spannung pro Wicklung
Haltemoment unipolar
0.98 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
0.5 A
 
Preise / Verfügbarkeit
STF2818X0504-A
  • 1-4: € 52,90
  • 5-9: € 50,25
  • 10+: € 47,61
Verfügbarkeit[?]
  • 18 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
STF2818X0504-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved