Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST11018 - Schrittmotor - NEMA 42

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
ST11018S - Schrittmotor - NEMA 42

2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 42 (110 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Aufgrund des im Verhältnis zur Baugröße hohen Drehmoments eignet sich dieser Schrittmotor gut für Direktantriebe.

ST11018

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
ST11018S5504
Für mehr Informationen hier klicken
5.5 1170 5 99
€ 154,40

ST11018S5504 wurde in den Warenkorb gelegt

ST11018S - Schrittmotor - NEMA 42
Datenblätter/3D ST11018S5504-A

ST11018S5504-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
5500 gcm²
Widerstand pro Wicklung
0.7 Ohm
Induktivität pro Wicklung
9.8 mH
Haltemoment unipolar
1170 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST11018S5504-A
  • 1-4: € 154,40
  • 5-9: € 146,68
  • 10+: € 138,96
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
ST11018S5504-B
  • 1-4: € 154,40
  • 5-9: € 146,68
  • 10+: € 138,96
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 10 Stück nach 09.03.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ST11018S5504
ST11018M6504
Für mehr Informationen hier klicken
6.5 2100 8.4 150
€ 298,40

ST11018M6504 wurde in den Warenkorb gelegt

ST11018S - Schrittmotor - NEMA 42
Datenblätter/3D ST11018M6504-A

ST11018M6504-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
10900 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.15 Ohm
Induktivität pro Wicklung
15.2 mH
Haltemoment unipolar
2100 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST11018M6504-A
  • 1-4: € 298,40
  • 5-9: € 283,48
  • 10+: € 268,56
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
ST11018M6504-B
  • 1-4: € 298,40
  • 5-9: € 283,48
  • 10+: € 268,56
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ST11018M6504
ST11018L8004
Für mehr Informationen hier klicken
8 2500 11.7 201
€ 343,50

ST11018L8004 wurde in den Warenkorb gelegt

ST11018S - Schrittmotor - NEMA 42
Datenblätter/3D ST11018L8004-A

ST11018L8004-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
16200 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1 Ohm
Induktivität pro Wicklung
17.1 mH
Haltemoment unipolar
2500 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST11018L8004-A
  • 1-4: € 343,50
  • 5-9: € 326,32
  • 10+: € 309,15
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
ST11018L8004-B
  • 1-4: € 343,50
  • 5-9: € 326,32
  • 10+: € 309,15
Verfügbarkeit[?]
  • 1 auf Lager
  • 10 Stück nach 16.03.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ST11018L8004
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved