Hallo {{ user.user().username }}
High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 24 (60 mm) mit 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Dieser Schrittmotor ist geringfügig größer (Flanschmaß 60x60 mm) als die Schrittmotoren der Serie ST5918, bietet aber bei gleichem Bohrbild deutlich mehr Leistung und eine 8 mm Welle. In fünf Längen und verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.