Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST6018 - Schrittmotor - NEMA 24

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24

2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA24 (60mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Dieser Schrittmotor ist geringfügig größer (60x60mm) als die Schrittmotoren der Serie ST5918 bei gleichem Bohrbild, aber mit deutlich höherer Leistung und 8mm Welle.

Ein breit gefächertes Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie auf der Seite Individuallösungen.

ST6018

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
ST6018X2008
Für mehr Informationen hier klicken
1.41 106.07 0.6 47
€ 49,70

ST6018X2008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018X2008-A

ST6018X2008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
275 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.46 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.2 mH
Haltemoment unipolar
75 Ncm
Haltemoment seriell
106.07 Ncm
Haltemoment parallel
106.07 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018X2008-A
  • 1-4: € 49,70
  • 5-9: € 47,21
  • 10+: € 44,73
Verfügbarkeit[?]
  • 65 auf Lager
  • 3 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
ST6018X2008-B
  • 1-4: € 49,70
  • 5-9: € 47,21
  • 10+: € 44,73
Verfügbarkeit[?]
  • 9 auf Lager
 
Konfiguration
ST6018X3008
Für mehr Informationen hier klicken
2.12 110.31 0.6 47
€ 49,70

ST6018X3008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018X3008-A

ST6018X3008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
275 gcm²
Widerstand pro Wicklung
0.68 Ohm
Induktivität pro Wicklung
0.8 mH
Haltemoment unipolar
78 Ncm
Haltemoment seriell
110.31 Ncm
Haltemoment parallel
110.31 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018X3008-A
  • 1-4: € 49,70
  • 5-9: € 47,21
  • 10+: € 44,73
Verfügbarkeit[?]
  • 7 auf Lager
  • 25 Stück nach 01.06.17
ST6018X3008-B
  • 1-4: € 49,70
  • 5-9: € 47,21
  • 10+: € 44,73
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 17 Stück nach 30.03.17
 
Konfiguration
ST6018M2008
Für mehr Informationen hier klicken
1.41 195.16 0.77 56
€ 54,20

ST6018M2008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018M2008-A

ST6018M2008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
400 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.6 mH
Haltemoment unipolar
138 Ncm
Haltemoment seriell
195.16 Ncm
Haltemoment parallel
195.16 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018M2008-A
  • 1-4: € 54,20
  • 5-9: € 51,49
  • 10+: € 48,78
Verfügbarkeit[?]
  • 203 auf Lager
ST6018M2008-B
  • 1-4: € 54,20
  • 5-9: € 51,49
  • 10+: € 48,78
Verfügbarkeit[?]
  • 32 auf Lager
  • 200 Stück nach 09.03.17
 
Konfiguration
ST6018M3008
Für mehr Informationen hier klicken
2.12 165.46 0.77 56
€ 54,20

ST6018M3008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018M3008-A

ST6018M3008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
400 gcm²
Widerstand pro Wicklung
0.8 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.38 mH
Haltemoment unipolar
117 Ncm
Haltemoment seriell
165.46 Ncm
Haltemoment parallel
165.46 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018M3008-A
  • 1-4: € 54,20
  • 5-9: € 51,49
  • 10+: € 48,78
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 16 Stück nach 14.04.17
ST6018M3008-B
  • 1-4: € 54,20
  • 5-9: € 51,49
  • 10+: € 48,78
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 100 Stück nach 06.03.17
 
Konfiguration
ST6018K2008
Für mehr Informationen hier klicken
1.41 212.13 1.2 67
€ 64,40

ST6018K2008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018K2008-A

ST6018K2008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
570 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2.4 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.6 mH
Haltemoment unipolar
150 Ncm
Haltemoment seriell
212.13 Ncm
Haltemoment parallel
212.13 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018K2008-A
  • 1-4: € 64,40
  • 5-9: € 61,18
  • 10+: € 57,96
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
ST6018K2008-B
  • 1-4: € 64,40
  • 5-9: € 61,18
  • 10+: € 57,96
Verfügbarkeit[?]
  • 67 auf Lager
 
Konfiguration
ST6018L3008
Für mehr Informationen hier klicken
2.12 353.55 1.45 88
€ 89,10

ST6018L3008 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018L3008-A

ST6018L3008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
840 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.3 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.2 mH
Haltemoment unipolar
250 Ncm
Haltemoment seriell
353.55 Ncm
Haltemoment parallel
353.55 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018L3008-A
  • 1-4: € 89,10
  • 5-9: € 84,64
  • 10+: € 80,19
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
  • 5 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 350 Stück nach 27.04.17
ST6018L3008-B
  • 1-4: € 89,10
  • 5-9: € 84,64
  • 10+: € 80,19
Verfügbarkeit[?]
  • 156 auf Lager
  • 5 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 250 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
ST6018D4508
Für mehr Informationen hier klicken
3.18 400.22 1.9 111
€ 113,90

ST6018D4508 wurde in den Warenkorb gelegt

ST6018M2008 - Schrittmotor - NEMA 24
Datenblätter/3D ST6018D4508-A

ST6018D4508-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
1100 gcm²
Widerstand pro Wicklung
0.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.4 mH
Haltemoment unipolar
283 Ncm
Haltemoment seriell
400.22 Ncm
Haltemoment parallel
400.22 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST6018D4508-A
  • 1-4: € 113,90
  • 5-9: € 108,20
  • 10+: € 102,51
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
ST6018D4508-B
  • 1-4: € 113,90
  • 5-9: € 108,20
  • 10+: € 102,51
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 30 Stück nach 09.03.17
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved