Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST5909 - Schrittmotor 0.9° - NEMA 23

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 23 (56mm) Baugröße und 0,9° Schrittwinkel (Vollschritt). Dieser Schrittmotor empfiehlt sich etwa, wenn open loop geregelt und ohne Encoder eine höhere Auflösung erreicht werden soll.

Ein vielseitiges Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie auf der Seite Individuallösungen.

ST5909

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
ST5909X2508
Für mehr Informationen hier klicken
1.77 60.81 0.45 41
€ 40,10

ST5909X2508 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909X2508-A

ST5909X2508-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
120 gcm²
Widerstand pro Wicklung
0.85 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.6 mH
Haltemoment unipolar
43 Ncm
Haltemoment seriell
60.81 Ncm
Haltemoment parallel
60.81 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
2.5 A
Strom pro Wicklung seriell
1.77 A
Strom pro Wicklung parallel
3.54 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909X2508-A
  • 1-4: € 40,10
  • 5-9: € 38,09
  • 10+: € 36,09
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
  • 100 Stück nach 08.06.17
ST5909X2508-B
  • 1-4: € 40,10
  • 5-9: € 38,09
  • 10+: € 36,09
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 170 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 170 Stück nach 20.04.17
 
Konfiguration
ST5909S1008
Für mehr Informationen hier klicken
0.71 101.82 0.65 51
€ 48,10

ST5909S1008 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909S1008-A

ST5909S1008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
275 gcm²
Widerstand pro Wicklung
6.6 Ohm
Induktivität pro Wicklung
13 mH
Haltemoment unipolar
72 Ncm
Haltemoment seriell
101.82 Ncm
Haltemoment parallel
101.82 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1 A
Strom pro Wicklung seriell
0.71 A
Strom pro Wicklung parallel
1.41 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909S1008-A
  • 1-4: € 48,10
  • 5-9: € 45,69
  • 10+: € 43,29
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 25 Stück nach 23.03.17
ST5909S1008-B
  • 1-4: € 48,10
  • 5-9: € 45,69
  • 10+: € 43,29
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 25 Stück nach 01.06.17
 
Konfiguration
ST5909M2008
Für mehr Informationen hier klicken
1.41 104.65 0.7 56
€ 51,50

ST5909M2008 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909M2008-A

ST5909M2008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
300 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.8 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.5 mH
Haltemoment unipolar
74 Ncm
Haltemoment seriell
104.65 Ncm
Haltemoment parallel
104.65 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
2 A
Strom pro Wicklung seriell
1.41 A
Strom pro Wicklung parallel
2.83 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909M2008-A
  • 1-4: € 51,50
  • 5-9: € 48,92
  • 10+: € 46,35
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 25 Stück nach 01.06.17
ST5909M2008-B
  • 1-4: € 51,50
  • 5-9: € 48,92
  • 10+: € 46,35
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 25 Stück nach 09.03.17
 
Konfiguration
ST5909L1008
Für mehr Informationen hier klicken
0.71 179.61 1 76
€ 76,40

ST5909L1008 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909L1008-A

ST5909L1008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Widerstand pro Wicklung
8.6 Ohm
Induktivität pro Wicklung
23 mH
Haltemoment unipolar
127 Ncm
Haltemoment seriell
179.61 Ncm
Haltemoment parallel
179.61 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1 A
Strom pro Wicklung seriell
0.71 A
Strom pro Wicklung parallel
1.41 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909L1008-A
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
  • 25 Stück nach 01.06.17
ST5909L1008-B
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 18 auf Lager
  • 5 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Konfiguration
ST5909L2008
Für mehr Informationen hier klicken
1.41 179.61 1 76
€ 76,40

ST5909L2008 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909L2008-A

ST5909L2008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2.4 Ohm
Induktivität pro Wicklung
6.7 mH
Haltemoment unipolar
127 Ncm
Haltemoment seriell
179.61 Ncm
Haltemoment parallel
179.61 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
2 A
Strom pro Wicklung seriell
1.41 A
Strom pro Wicklung parallel
2.83 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909L2008-A
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 131 auf Lager
ST5909L2008-B
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
 
Konfiguration
ST5909L3008
Für mehr Informationen hier klicken
2.12 179.61 1 76
€ 76,40

ST5909L3008 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
ZD-D56 Dämpfer € 30,90
Datenblätter/3D ST5909L3008-A

ST5909L3008-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.6 mH
Haltemoment unipolar
127 Ncm
Haltemoment seriell
179.61 Ncm
Haltemoment parallel
179.61 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
3 A
Strom pro Wicklung seriell
2.12 A
Strom pro Wicklung parallel
4.24 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5909L3008-A
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 43 auf Lager
ST5909L3008-B
  • 1-4: € 76,40
  • 5-9: € 72,58
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
  • 1 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved