Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST4209 - Schrittmotor 0.9° - NEMA 17

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 0,9° Schrittwinkel (Vollschritt). Dieser Schrittmotor empfiehlt sich etwa, wenn im open loop Modus ohne Encoder eine höhere Auflösung erreicht werden soll.

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie auf der Seite Individuallösungen.

ST4209

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
ST4209X1004
Für mehr Informationen hier klicken
1 17 0.15 22
€ 32,50

ST4209X1004 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209X1004-A

ST4209X1004-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
20 gcm²
Widerstand pro Wicklung
8.7 Ohm
Induktivität pro Wicklung
18 mH
Haltemoment unipolar
17 Ncm
Haltemoment seriell
0 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1 A
Strom pro Wicklung seriell
0 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209X1004-A
  • 1-4: € 32,50
  • 5-9: € 30,87
  • 10+: € 29,25
Verfügbarkeit[?]
  • 63 auf Lager
  • 250 Stück nach 01.06.17
ST4209X1004-B
  • 1-4: € 32,50
  • 5-9: € 30,87
  • 10+: € 29,25
Verfügbarkeit[?]
  • 1 auf Lager
  • 1 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
ST4209S0404
Für mehr Informationen hier klicken
0.42 17.6 0.22 34
€ 27,60

ST4209S0404 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209S0404-A

ST4209S0404-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
35 gcm²
Widerstand pro Wicklung
13 Ohm
Induktivität pro Wicklung
7.5 mH
Haltemoment unipolar
17.6 Ncm
Haltemoment seriell
0 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
0.42 A
Strom pro Wicklung seriell
0 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209S0404-A
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 113 auf Lager
ST4209S0404-B
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 42 auf Lager
  • 150 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
ST4209S1006
Für mehr Informationen hier klicken
0.67 21.21 0.22 34
€ 27,60

ST4209S1006 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209S1006-A

ST4209S1006-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
35 gcm²
Widerstand pro Wicklung
4.2 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4 mH
Haltemoment unipolar
15 Ncm
Haltemoment seriell
21.21 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
0.95 A
Strom pro Wicklung seriell
0.67 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209S1006-A
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 250 Stück nach 23.03.17
ST4209S1006-B
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 221 auf Lager
 
Konfiguration
ST4209S1404
Für mehr Informationen hier klicken
1.33 22 0.22 34
€ 27,60

ST4209S1404 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209S1404-A

ST4209S1404-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
35 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2.1 Ohm
Induktivität pro Wicklung
5.2 mH
Haltemoment unipolar
22 Ncm
Haltemoment seriell
0 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1.33 A
Strom pro Wicklung seriell
0 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209S1404-A
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 210 Stück nach 09.03.17
ST4209S1404-B
  • 1-4: € 27,60
  • 5-9: € 26,22
  • 10+: € 24,84
Verfügbarkeit[?]
  • 37 auf Lager
  • 100 Stück nach 06.03.17
 
Konfiguration
ST4209M1206
Für mehr Informationen hier klicken
0.85 35.36 0.28 40
€ 32,90

ST4209M1206 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209M1206-A

ST4209M1206-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
54 gcm²
Widerstand pro Wicklung
3.3 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4 mH
Haltemoment unipolar
25 Ncm
Haltemoment seriell
35.36 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1.2 A
Strom pro Wicklung seriell
0.85 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209M1206-A
  • 1-4: € 32,90
  • 5-9: € 31,25
  • 10+: € 29,61
Verfügbarkeit[?]
  • 14 auf Lager
  • 250 Stück nach 01.06.17
ST4209M1206-B
  • 1-4: € 32,90
  • 5-9: € 31,25
  • 10+: € 29,61
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 170 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 170 Stück nach 20.04.17
 
Konfiguration
ST4209M1704
Für mehr Informationen hier klicken
1.68 36 0.28 40
€ 32,90

ST4209M1704 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209M1704-A

ST4209M1704-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
54 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.65 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4 mH
Haltemoment unipolar
36 Ncm
Haltemoment seriell
0 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1.68 A
Strom pro Wicklung seriell
0 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209M1704-A
  • 1-4: € 32,90
  • 5-9: € 31,25
  • 10+: € 29,61
Verfügbarkeit[?]
  • 17 auf Lager
  • 80 Stück nach 13.04.17
ST4209M1704-B
  • 1-4: € 32,90
  • 5-9: € 31,25
  • 10+: € 29,61
Verfügbarkeit[?]
  • 89 auf Lager
  • 6 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Konfiguration
ST4209L1206
Für mehr Informationen hier klicken
0.85 43.84 0.35 48
€ 38,90

ST4209L1206 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209L1206-A

ST4209L1206-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
68 gcm²
Widerstand pro Wicklung
3.3 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.8 mH
Haltemoment unipolar
31 Ncm
Haltemoment seriell
43.84 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1.2 A
Strom pro Wicklung seriell
0.85 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209L1206-A
  • 1-4: € 38,90
  • 5-9: € 36,95
  • 10+: € 35,01
Verfügbarkeit[?]
  • 71 auf Lager
  • 100 Stück nach 01.06.17
ST4209L1206-B
  • 1-4: € 38,90
  • 5-9: € 36,95
  • 10+: € 35,01
Verfügbarkeit[?]
  • 7 auf Lager
  • 100 Stück nach 09.03.17
 
Konfiguration
ST4209L1704
Für mehr Informationen hier klicken
1.68 44 0.35 47
€ 38,90

ST4209L1704 wurde in den Warenkorb gelegt

ST420S - High-Resolution-Schrittmotor - NEMA 17

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel für XHP6 Stecker € 19,20
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST4209L1704-A

ST4209L1704-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
68 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.65 Ohm
Induktivität pro Wicklung
5 mH
Haltemoment unipolar
44 Ncm
Haltemoment seriell
0 Ncm
Strom pro Wicklung unipolar
1.68 A
Strom pro Wicklung seriell
0 A
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4209L1704-A
  • 1-4: € 38,90
  • 5-9: € 36,95
  • 10+: € 35,01
Verfügbarkeit[?]
  • 25 auf Lager
  • 250 Stück nach 01.06.17
ST4209L1704-B
  • 1-4: € 38,90
  • 5-9: € 36,95
  • 10+: € 35,01
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 250 Stück nach 06.03.17
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved