Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GSGE80 - Schneckengetriebe

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
GSGE80 - Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe der Serie GSGE80 zeichnen sich neben Ihrer hohen Verfügbarkeit und der Möglichkeit einer 90° versetzen Abgangswelle auch durch Ihren hohen Wirkungsgrad und die Selbsthemmung aus. Ab einer Untersetzung von 50:1 kann von einer sicheren Selbsthemmung gesprochen werden

Die Getriebe der Serie GSGE80 können an jeden Nanotec Schrittmotor in der Baugöße 86x86mm (NEMA 34)angebaut werden. Die Schneckengetriebe sind ab Werk lebensdauergeschmiert mit einem hochwertigen, synthetischen Langzeitschmierstoff auf Polyglykolbasis und sind daher wartungsfrei. Die Schneckengetriebe sind aufgrund ihres relativ hohen Umkehrspiels (ca. 1-2 °) für Positionieranwendungen nicht geeignet.

Optional erhältlich (Sie finden die Artikel auf dieser Seite im Zubehör-Tab):

  • Doppelwelle (Bestellnummer: MG-DW-GSGE80)
  • Abdeckhaube (Bestellnummer: MG-D-GSGE80)

Bitte beachten Sie, dass die GSGE-Getriebe nur mit Motor erhältlich sind. Der Konfigurator bietet Ihnen zu unseren Motoren eine Auswahl der passenden Getriebe an.

GSGE80

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Doppelwelle für GSGE80 € 24,10
Abdeckung für GSGE80 € 8,80
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GSGE80-12.5-1
Für mehr Informationen hier klicken
12.5 61 80 <120 € 310,40 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE80-12.5-1

 
Technische Daten
Gewicht
3 kg
Länge
151.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE80-12.5-1
  • 1-4: € 310,40
  • 5-9: € 279,36
  • 10+: € 263,84
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GSGE80-25-1
Für mehr Informationen hier klicken
25 64 68 <120 € 310,40 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE80-25-1

 
Technische Daten
Gewicht
3 kg
Länge
151.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE80-25-1
  • 1-4: € 310,40
  • 5-9: € 279,36
  • 10+: € 263,84
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
 
GSGE80-50-1
Für mehr Informationen hier klicken
50 64 50 <120 € 310,40 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE80-50-1

 
Technische Daten
Gewicht
3 kg
Länge
151.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE80-50-1
  • 1-4: € 310,40
  • 5-9: € 279,36
  • 10+: € 263,84
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved