Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GSGE60 - Schneckengetriebe

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
GSGE60 - Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe der Serie GSGE60 zeichnen sich neben Ihrer hohen Verfügbarkeit und der Möglichkeit einer 90° versetzen Abgangswelle auch durch Ihren hohen Wirkungsgrad und die Selbsthemmung aus. Ab einer Untersetzung von 50:1 kann von einer sicheren Selbsthemmung gesprochen werden

Die Getriebe der Serie GSGE60 können an jeden Nanotec Schrittmotor in der Baugöße 56x56mm (NEMA 23) sowie an die Schrittmotoren der Reihe ST6018 angebaut werden. Die Schneckengetriebe sind ab Werk lebensdauergeschmiert mit einem hochwertigen, synthetischen Langzeitschmierstoff auf Polyglykolbasis und sind daher wartungsfrei. Die Schneckengetriebe sind aufgrund ihres relativ hohen Umkehrspiels (ca. 1-2 °) für Positionieranwendungen nicht geeignet.

Optional erhältlich (Sie finden die Artikel auf dieser Seite im Zubehör-Tab):

  • Doppelwelle (Bestellnummer: MG-DW-GSGE60)
  • Abdeckhaube (Bestellnummer: MG-D-GSGE60)

Bitte beachten Sie, dass die GSGE-Getriebe nur mit Motor erhältlich sind. Der Konfigurator bietet Ihnen zu unseren Motoren eine Auswahl der passenden Getriebe an.

GSGE60

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Doppelwelle für GSGE60 € 21,90
Abdeckung für GSGE60 € 8,80
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GSGE60-5-1
Für mehr Informationen hier klicken
5 11 86 <120 € 253,50 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE60-5-1

 
Technische Daten
Gewicht
2 kg
Länge
130.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE60-5-1
  • 1-4: € 253,50
  • 5-9: € 228,15
  • 10+: € 215,47
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
 
GSGE60-15-1
Für mehr Informationen hier klicken
15 25.3 71 <120 € 253,50 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE60-15-1

 
Technische Daten
Gewicht
2 kg
Länge
130.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE60-15-1
  • 1-4: € 253,50
  • 5-9: € 228,15
  • 10+: € 215,47
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
 
GSGE60-25-1
Für mehr Informationen hier klicken
25 35.8 63 <120 € 253,50 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE60-25-1

 
Technische Daten
Gewicht
2 kg
Länge
130.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE60-25-1
  • 1-4: € 253,50
  • 5-9: € 228,15
  • 10+: € 215,47
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 8 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
GSGE60-50-1
Für mehr Informationen hier klicken
50 34 45 <120 € 253,50 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GSGE60-50-1

 
Technische Daten
Gewicht
2 kg
Länge
130.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GSGE60-50-1
  • 1-4: € 253,50
  • 5-9: € 228,15
  • 10+: € 215,47
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
  • 5 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved