Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GPLL - Economy-Planetengetriebe

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
GPLL52 - Economy-Planetengetriebe

Die Planetengetriebe der Serie Economy - SerieGPLL eignen sich besonders für Anwendungen, in denen bei gleichem Bauvolumen das erhöhte Drehmoment eines Motors mit Getriebe benötigt wird.
Das geringfügig höhere Verdrehflankenspiel ist bei vielen Anwendungen wie z.B. Transportantrieben oder Positionierungen in eine Drehrichtung nicht relevant, außerdem bieten viele Steuerungen bereits einen automatischen Spielausgleich an (wie auch die PD4-I...) und kompensieren so das Umkehrspiel auf elektronischem Weg.

Kombinationsmöglichkeiten

  • GPLL22 für ST20/28
  • GPLL40 für ST41/42 und DB42
  • GPLL52 für ST57/59 und DB57

Bitte beachten Sie, dass die GPLL- Getriebe nur mit Motor erhältlich sind. Der Konfigurator bietet Ihnen zu unseren Motoren eine Auswahl der passenden Getriebe an.

GPLL22GPLL40GPLL52
Kombination mit MotorST20/28, DB28ST40/41/42, DB42ST57/58/59/60, DB57/87
Axiale/Radiale Wellenbelastung (N)7/1030/50100/200
Lebensdauer*Lh10 > 1000 hLh10 > 1000 hLh10 > 1000 h
Betriebstemperatur-10 °C bis +80 °C-10 °C bis +80 °C-10 °C bis +80 °C
Antriebsdrehzahl max.9.000 U/min9.000 U/min9.000 U/min

*Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

GPLL22

GPLL40

GPLL52

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GPLL22-5
Für mehr Informationen hier klicken
4.66 0.2 80 <150 € 46,30 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL22-5

 
Technische Daten
Gewicht
0.046 kg
Länge "L"
21.8 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL22-5
  • 1-4: € 46,30
  • 5-9: € 43,98
  • 10+: € 39,35
Verfügbarkeit[?]
  • 58 auf Lager
  • 54 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
GPLL22-25
Für mehr Informationen hier klicken
25.2 0.3 70 <150 € 44,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL22-25

 
Technische Daten
Gewicht
0.051 kg
Länge "L"
28 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL22-25
  • 1-4: € 44,90
  • 5-9: € 42,65
  • 10+: € 38,16
Verfügbarkeit[?]
  • 71 auf Lager
  • 480 Stück nach 10.03.17
 
GPLL22-90
Für mehr Informationen hier klicken
89.72 0.4 60 <150 € 52,50 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL22-90

 
Technische Daten
Gewicht
0.058 kg
Länge "L"
34.2 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL22-90
  • 1-4: € 52,50
  • 5-9: € 49,87
  • 10+: € 44,62
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 101 Stück nach 14.04.17
 
GPLL40-4
Für mehr Informationen hier klicken
4 0.5 80 <180 € 56,70 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL40-4

 
Technische Daten
Gewicht
0.191 kg
Länge "L"
27.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL40-4
  • 1-4: € 56,70
  • 5-9: € 53,86
  • 10+: € 48,19
Verfügbarkeit[?]
  • 34 auf Lager
  • 101 Stück nach 08.05.17
 
GPLL40-14
Für mehr Informationen hier klicken
14 1 70 <180 € 60,40 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL40-14

 
Technische Daten
Gewicht
0.193 kg
Länge "L"
34.2 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL40-14
  • 1-4: € 60,40
  • 5-9: € 57,38
  • 10+: € 51,34
Verfügbarkeit[?]
  • 52 auf Lager
  • 75 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
GPLL40-24
Für mehr Informationen hier klicken
24 1 70 <180 € 60,40 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL40-24

 
Technische Daten
Gewicht
0.193 kg
Länge "L"
34.2 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL40-24
  • 1-4: € 60,40
  • 5-9: € 57,38
  • 10+: € 51,34
Verfügbarkeit[?]
  • 132 auf Lager
  • 400 Stück nach 14.04.17
 
GPLL40-49
Für mehr Informationen hier klicken
49 1.8 60 <180 € 65,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL40-49

 
Technische Daten
Gewicht
0.233 kg
Länge "L"
40.9 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL40-49
  • 1-4: € 65,80
  • 5-9: € 62,51
  • 10+: € 55,93
Verfügbarkeit[?]
  • 46 auf Lager
  • 1 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 150 Stück nach 10.03.17
 
GPLL52-4
Für mehr Informationen hier klicken
4.33 1.5 80 <180 € 130,10 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL52-4

 
Technische Daten
Gewicht
0.475 kg
Länge "L"
53 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL52-4
  • 1-4: € 130,10
  • 5-9: € 123,59
  • 10+: € 110,58
Verfügbarkeit[?]
  • 40 auf Lager
  • 20 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
GPLL52-15
Für mehr Informationen hier klicken
15.16 5 70 <180 € 127,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL52-15

 
Technische Daten
Gewicht
0.66 kg
Länge "L"
68.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL52-15
  • 1-4: € 127,80
  • 5-9: € 121,41
  • 10+: € 108,63
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
  • 51 Stück nach 08.05.17
 
GPLL52-53
Für mehr Informationen hier klicken
53.08 10 60 <180 € 137,20 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL52-53

 
Technische Daten
Gewicht
0.85 kg
Länge "L"
84 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL52-53
  • 1-4: € 137,20
  • 5-9: € 130,34
  • 10+: € 116,62
Verfügbarkeit[?]
  • 17 auf Lager
 
GPLL52-100
Für mehr Informationen hier klicken
100.28 10 60 <180 € 133,10 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLL52-100

 
Technische Daten
Gewicht
0.85 kg
Länge "L"
84 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLL52-100
  • 1-4: € 133,10
  • 5-9: € 126,44
  • 10+: € 113,13
Verfügbarkeit[?]
  • 25 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved