Hallo {{ user.user().username }}
Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 8 (20 mm), NEMA 11 (28 mm) und NEMA 17 (42 mm).
Hinweis:Die GPLE22-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.