Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GPLE22 - Präzisionsplanetengetriebe

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
GPLE22 - Präzisionsplanetengetriebe

Die spielarmen Planetengetriebe von Nanotec sind nach dem neuesten Stand der Verzahnungstechnik entwickelt und werden nach DIN/ISO 9001 gefertigt. Durch Minimierung und Standardisierung der Getriebeteile steht den Konstrukteuren ein leistungsfähiges Getriebe zur Verfügung.

Vorteile

  • hohe Antriebsmomente
  • hohe Verdrehsteifigkeit
  • geringes Verdrehflankenspiel
  • hohe zulässige axiale und radiale Wellenbelastung
  • geringes Laufgeräusch
  • einfache Schrittmotor-/Getriebemontage

Bitte beachten Sie, dass die GPLE22 Getriebe nur mit Motor erhältlich sind. Der Konfigurator bietet Ihnen zu unseren Motoren eine Auswahl der passenden Getriebe an.

Schutzart IP43
Lebensdauer* 10.000 h
Kombination mit Motor NEMA 8, 11, 17
Betriebstemperatur -25 C° bis +90 °C
zulässige radiale/axiale Wellenbelastung (N) 20/20
Trägheitsmoment kg mm2 0.09
Antriebsdrehzahl max. 4500 U/min

*Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

Bitte bei der Getriebeauswahl das maximal zulässige Abtriebsmoment beachten!

GPLE22

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GPLE22-2S-9
Für mehr Informationen hier klicken
9 1.5 80 <55 € 151,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLE22-2S-9

 
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-9
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit[?]
  • 40 auf Lager
  • 2 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
GPLE22-2S-12
Für mehr Informationen hier klicken
12 1.5 80 <55 € 151,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLE22-2S-12

 
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-12
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit[?]
  • 58 auf Lager
 
GPLE22-2S-15
Für mehr Informationen hier klicken
15 1.5 80 <55 € 151,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D GPLE22-2S-15

 
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-15
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
  • 10 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved