Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

BKE - Bremse

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Bremse BKE

Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Bauweise mit Flansch und bieten eine einfache und schnelle Montage. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.

Zur Erhaltung der max. Haltekraft ist vor der Inbetriebnahme, sowie in einem Intervall von maximal 4 Wochen ein Einschleifvorgang notwendig. Empfehlung: Drehzahl 200 U/min; Bremse geöffnet, dann 5 Zyklen je 0,5s Bremse schließen.

BRAKE-BKE-0,4-5,0BRAKE-BKE-1,0-6,35BRAKE-BKE-2,0-6,35
Elektrische Daten24 V DC/8 W24 V DC/10 W24 V DC/11 W
Ein-/Ausschaltzeit10 ms/6 ms12 ms/6 ms25 ms/6 ms
NabeBohrung ... H8 mit 2 Gewindestiften AM3x4Bohrung ... H8 mit 2 Gewindestiften AM3x4Bohrung ... H8 mit 2 Gewindestiften AM4x6
Befestigungmit 4 M3-Schraubenmit 4 M3-Schraubenmit 4 M3-Schrauben
AnschlussLitzen L=400 mmLitzen L=400 mmLitzen L=400 mm

 

 

 

BKE-0.4-5.0

BKE-1.0-6.35

BKE-2.0-6.35

Die Datenblätter zu den einzelnen Bremsen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Haltemoment Wellendurchmesser Größe Gewicht Option Preis Warenkorb
Brake-BKE-0,4-5,0
Für mehr Informationen hier klicken
40 5 32 0.08 € 77,70

Brake-BKE-0,4-5,0 wurde in den Warenkorb gelegt

Bremse BKE
Datenblätter/3D Brake-BKE-0,4-5,0

 
Preise / Verfügbarkeit
Brake-BKE-0,4-5,0
  • 1-4: € 77,70
  • 5-9: € 73,81
  • 10+: € 69,93
Verfügbarkeit[?]
  • 95 auf Lager
  • 336 Stück nach 05.04.17
 
Brake-BKE-1,0-6,35
Für mehr Informationen hier klicken
100 6.35 34 0.11 € 92,80

Brake-BKE-1,0-6,35 wurde in den Warenkorb gelegt

Bremse BKE
Datenblätter/3D Brake-BKE-1,0-6,35

 
Preise / Verfügbarkeit
Brake-BKE-1,0-6,35
  • 1-4: € 92,80
  • 5-9: € 88,16
  • 10+: € 83,52
Verfügbarkeit[?]
  • 57 auf Lager
  • 3 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Brake-BKE-2,0-6,35
Für mehr Informationen hier klicken
200 6.35 42 0.185 € 88,90

Brake-BKE-2,0-6,35 wurde in den Warenkorb gelegt

Bremse BKE
Datenblätter/3D Brake-BKE-2,0-6,35

 
Preise / Verfügbarkeit
Brake-BKE-2,0-6,35
  • 1-4: € 88,90
  • 5-9: € 84,45
  • 10+: € 80,01
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
  • 224 Stück nach 08.03.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved