Hallo {{ user.user().username }}
Flacher BLDC-Außenläufer mit 90 mm Durchmesser und einer Nennleistung von 130 W in Größe S sowie 170 W in Größe L. Durch die offene Bauweise ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt – vor allem bei hohen Drehzahlen.
Der DFA90 wird mit zwei verschiedenen Wicklungen für 24 V und 48 V angeboten, digitale Hall-Sensoren ermöglichen eine einfache Ansteuerung.
Dieser Motor ist standardmäßig auch mit integriertem induktiven 3-Kanal-Encoder mit 4.096 CPR Auflösung erhältlich (DFA90…. -E).
Radantriebe für fahrerlose Transportsysteme (FTS), Etikettier- oder Strickmaschinen sowie Zugangskontrollsysteme und andere Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen stellen ideale Anwendungsgebiete für den DFA90 dar.
Zu diesem Motor passen die Motor Controller C5-E-2-X, N5-2-X und CL4-E-2-X von Nanotec.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.