Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GPLEF64 - FlanschgetriebeNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Eine kostengünstige Alternative zu Zykloid- oder Wellgetrieben und einen Wirkungsgrad von bis zu 97% bieten die Flanschgetriebe GPLEF für die Motorgröße 56 mm. Der Abtriebsflansch entspricht der Norm EN ISO 9409 und ermöglicht es, Schwenkarme oder Drehtische direkt anzuschrauben.

Vorteile

  • kurze Bauform
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung

Bitte beachten Sie, dass bei Eigenanbau an Motoren mit 8 mm Welle die Distanzhülse MK-DH-8-11 mit bestellt werden muss. Die passende Hülse finden Sie unter Zubehör.

SchutzartIP54
Lebensdauer*30.000 h
Kombination mit MotorNEMA 23,24
Betriebstemperatur-25 °C bis +90 °C
zulässige radiale/axiale Wellenbelastung (N)500/1200 (Lebensdauer* 20.000 h: 550/1200)
Antriebsdrehzahl max.13000 U/min

*Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

GPLEF64

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 16,60
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GPLEF64-1S-5
Für mehr Informationen hier klicken
5 40 97 <10 € 406,60

GPLEF64-1S-5 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 16,60
Datenblätter/3D GPLEF64-1S-5

 
Technische Daten
Gewicht
1.1 kg
Länge
69 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GPLEF64-1S-10
Für mehr Informationen hier klicken
10 15 97 <10 € 406,60

GPLEF64-1S-10 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 16,60
Datenblätter/3D GPLEF64-1S-10

 
Technische Daten
Gewicht
1.1 kg
Länge
69 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEF64-1S-10
  • 1-4: € 406,60
  • 5-9: € 365,94
  • 10+: € 345,61
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GPLEF64-2S-25
Für mehr Informationen hier klicken
25 40 95 <12 € 533,10

GPLEF64-2S-25 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 16,60
Datenblätter/3D GPLEF64-2S-25

 
Technische Daten
Gewicht
1.5 kg
Länge
81.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEF64-2S-25
  • 1-4: € 533,10
  • 5-9: € 479,79
  • 10+: € 453,13
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved