Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GPLEP90 - PräzisionsplanetengetriebeNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation

Die Präzisions-Planetengetriebe vom Typ GPLEP90 sind mit verstärkten Abtriebslagern ausgestattet und können hohen Radial- und Axiallasten standhalten. Sie eignen sich für die Motoren der Baugröße 86 mm (NEMA 34) und ermöglichen beispielsweise bei kleinen fahrerlosen Transportsystemen eine einfache Konstruktion ohne separate Lagerung des Antriebsrads.

Vorteile

  • geringes Verdrehspiel
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung
SchutzartIP54
Lebensdauer*30.000 h
Kombination mit MotorNEMA 34
Betriebstemperatur-25 °C bis +90 °C
zulässige radiale/axiale Wellenbelastung (N)1700/1500 (Lebensdauer* 20.000 h: 1900/2000)
Antriebsdrehzahl max.7000 U/min

*Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

GPLEP90

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GPLEP90-1S-5
Für mehr Informationen hier klicken
5 82 97 <7 € 347,30

GPLEP90-1S-5 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D GPLEP90-1S-5

 
Technische Daten
Gewicht
3.1 kg
Länge
67.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP90-1S-5
  • 1-4: € 347,30
  • 5-9: € 312,57
  • 10+: € 295,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GPLEP90-1S-10
Für mehr Informationen hier klicken
10 38 97 <7 € 347,30

GPLEP90-1S-10 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D GPLEP90-1S-10

 
Technische Daten
Gewicht
3.1 kg
Länge
67.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP90-1S-10
  • 1-4: € 347,30
  • 5-9: € 312,57
  • 10+: € 295,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GPLEP90-2S-25
Für mehr Informationen hier klicken
25 82 95 <9 € 449,90

GPLEP90-2S-25 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D GPLEP90-2S-25

 
Technische Daten
Gewicht
3.8 kg
Länge
85.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP90-2S-25
  • 1-4: € 449,90
  • 5-9: € 404,91
  • 10+: € 382,41
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved