Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

GPLEP50 - PräzisionsplanetengetriebeNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die Präzisions-Planetengetriebe vom Typ GPLEP50 sind mit verstärkten Abtriebslagern ausgestattet und können hohen Radial- und Axiallasten standhalten. Sie eignen sich für Motoren der Baugröße 42 mm (NEMA 17) und ermöglichen beispielsweise bei kleinen fahrerlosen Transportsystemen eine einfache Konstruktion ohne separate Lagerung des Antriebsrads.

Vorteile

  • geringes Verdrehspiel
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung

Bitte beachten Sie, dass bei Eigenanbau an Motoren mit 6,35 mm Welle die Distanzhülse MK-DH-6,35-8 mit bestellt werden muss. Die passende Hülse finden Sie unter Zubehör.

SchutzartIP54
Lebensdauer*30.000 h
Kombination mit MotorNEMA 17
Betriebstemperatur-25 °C bis +90 °C
zulässige radiale/axiale Wellenbelastung (N)700/800 (Lebensdauer* 20.000 h: 800/1000)
Antriebsdrehzahl max.18000 U/min

*Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

GPLEP50

Die Datenblätter zu den einzelnen Getrieben finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-6,35-8 Distanzhülse
Ausführungen
Typ Untersetzung Zulässiges Drehmoment Wirkungsgrad Verdrehspiel Option Preis Warenkorb
Nm % ´ (Winkelmin.)
GPLEP50-1S-5
Für mehr Informationen hier klicken
5 13 97 <15 € 216,10

GPLEP50-1S-5 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-6,35-8 Distanzhülse
Datenblätter/3D GPLEP50-1S-5

 
Technische Daten
Gewicht
0.7 kg
Länge
46 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP50-1S-5
  • 1-4: € 216,10
  • 5-9: € 194,49
  • 10+: € 183,68
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
GPLEP50-1S-10
Für mehr Informationen hier klicken
10 5 97 <15 € 216,10

GPLEP50-1S-10 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-6,35-8 Distanzhülse
Datenblätter/3D GPLEP50-1S-10

 
Technische Daten
Gewicht
0.7 kg
Länge
46 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP50-1S-10
  • 1-4: € 216,10
  • 5-9: € 194,49
  • 10+: € 183,68
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 1 Stück nach 20.03.17
 
GPLEP50-2S-25
Für mehr Informationen hier klicken
25 13 95 <19 € 282,90

GPLEP50-2S-25 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
MK-DH-6,35-8 Distanzhülse
Datenblätter/3D GPLEP50-2S-25

 
Technische Daten
Gewicht
0.8 kg
Länge
48.5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLEP50-2S-25
  • 1-4: € 282,90
  • 5-9: € 254,61
  • 10+: € 240,46
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved