Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB43 - Bürstenloser DC-MotorNeu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die High-Performance-Baureihe DB43 ist sechspolig und bietet aufgrund ihrer gesinterten Magnete ca. 30% mehr Leistung als der DB42 mit gleicher Länge. Dieser NEMA 17-Motor ist neben der Hallsensorausführung optional ab Herbst 2016 auch mit magnetischem Encoder und Sicherheitsbremse erhältlich. Der DB43 weist bei einer Betriebsspannung von 24-48 V eine Spitzenleistung von 159 bis 414 W und ein Nennmoment von 0,17 bis 0,44 Nm auf.

Wenn Sie eine Bremse oder sowohl Bremse als auch Encoder anbauen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

DB43

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB43M024030
Für mehr Informationen hier klicken
53 17 3.1 24 3000
€ 87,80

DB43M024030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB43M024030-A

DB43M024030-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
1.05 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.75 mH
Rotorträgheitsmoment
60 gcm²
Drehmomentkonstante
5.5 Ncm/A
Gewicht
0.6 kg
Spitzenstrom
9.3 A
Spitzenmoment
51 Ncm
Länge "A"
60.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB43M024030-A
  • 1-4: € 87,80
  • 5-9: € 83,41
  • 10+: € 79,02
Verfügbarkeit[?]
  • 31 auf Lager
 
Konfiguration
DB43M048030
Für mehr Informationen hier klicken
53 17 1.5 48 3000
€ 87,80

DB43M048030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB43M048030-A

DB43M048030-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
3.5 Ohm
Induktivität (Line to Line)
2.65 mH
Rotorträgheitsmoment
60 gcm²
Drehmomentkonstante
11 Ncm/A
Gewicht
0.6 kg
Spitzenstrom
4.6 A
Spitzenmoment
51 Ncm
Länge "A"
60.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB43M048030-A
  • 1-4: € 87,80
  • 5-9: € 83,41
  • 10+: € 79,02
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
 
Konfiguration
DB43L024030
Für mehr Informationen hier klicken
94 30 4.8 24 3000
€ 110,10

DB43L024030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB43L024030-A

DB43L024030-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.54 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.45 mH
Rotorträgheitsmoment
80 gcm²
Drehmomentkonstante
6.25 Ncm/A
Gewicht
0.8 kg
Spitzenstrom
14.4 A
Spitzenmoment
90 Ncm
Länge "A"
80.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB43L024030-A
  • 1-4: € 110,10
  • 5-9: € 104,59
  • 10+: € 99,09
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
 
Konfiguration
DB43L048030
Für mehr Informationen hier klicken
94 30 2.4 48 3000
€ 110,10

DB43L048030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB43L048030-A

DB43L048030-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
2.2 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1.7 mH
Rotorträgheitsmoment
80 gcm²
Drehmomentkonstante
12.5 Ncm/A
Gewicht
0.8 kg
Spitzenstrom
7.2 A
Spitzenmoment
90 Ncm
Länge "A"
80.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB43L048030-A
  • 1-4: € 110,10
  • 5-9: € 104,59
  • 10+: € 99,09
Verfügbarkeit[?]
  • 31 auf Lager
 
Konfiguration
DB43C048030
Für mehr Informationen hier klicken
138 44 3.66 48 3000
€ 135,60

DB43C048030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB43C048030-A

DB43C048030-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
1.5 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1.25 mH
Rotorträgheitsmoment
167 gcm²
Drehmomentkonstante
12 Ncm/A
Gewicht
1 kg
Spitzenstrom
11 A
Spitzenmoment
132 Ncm
Länge "A"
100.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB43C048030-A
  • 1-4: € 135,60
  • 5-9: € 128,82
  • 10+: € 122,04
Verfügbarkeit[?]
  • 22 auf Lager
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved