Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DS28 - Bürstenloser DC-Motor (nutenlos)Neu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation

An der Innenseite seines ringförmigen Stators hat der DS28 keine Polschuhe, sondern eine flache Wicklung ohne Eisenkern. Die Induktivität dieses Motors ist daher sehr niedrig, es entstehen kein Rastmoment und kein Drehmomenttripple. Zudem sind die Eisenverluste stark reduziert, und die Motoren weisen einen höheren Wirkungsgrad auf.

Der DS28 wird in zwei Längen und in einer Version mit Hallsensoren und A-Welle sowie in einer Version ohne Hallsensoren und mit B-Welle angeboten. 

Über den Konfigurator kann der Grundmotor mit B-Welle auch mit angebauten NME1-Encoder bestellt werden.

Bitte beachten: Die geringe Induktivität der nutenlosen Motoren kann in Kombination mit der PWM-Frequenz des Reglers zu einem hohen Stromrippel führen, der zusätzliche Erwärmung verursacht. Daher müssen zwischen Controller und Motor zusätzliche Motordrosseln verwendet werden. 

DS28

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DS28M024080
Für mehr Informationen hier klicken
17 2 1.17 24 8000
€ 100,80

DS28M024080 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D DS28M024080-A

DS28M024080-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
4.2 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.42 mH
Rotorträgheitsmoment
8.8 gcm²
Drehmomentkonstante
2.1 Ncm/A
Gewicht
0.14 kg
Spitzenstrom
2.6 A
Spitzenmoment
5.5 Ncm
Länge "A"
45 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DS28M024080-A
  • 1-4: € 100,80
  • 5-9: € 95,76
  • 10+: € 90,72
Verfügbarkeit[?]
  • 5 auf Lager
DS28M024080-B
  • 1-4: € 100,80
  • 5-9: € 95,76
  • 10+: € 90,72
Verfügbarkeit[?]
  • 23 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DS28M024080
DS28L024080
Für mehr Informationen hier klicken
29 3.5 1.35 24 8000
€ 131,50

DS28L024080 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D DS28L024080-A

DS28L024080-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
1.25 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.16 mH
Rotorträgheitsmoment
16 gcm²
Drehmomentkonstante
2.6 Ncm/A
Gewicht
0.22 kg
Spitzenstrom
4 A
Spitzenmoment
10.5 Ncm
Länge "A"
67 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DS28L024080-A
  • 1-4: € 131,50
  • 5-9: € 124,92
  • 10+: € 118,35
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 25 Stück nach 27.04.17
DS28L024080-B
  • 1-4: € 131,50
  • 5-9: € 124,92
  • 10+: € 118,35
Verfügbarkeit[?]
  • 22 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DS28L024080
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved