Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

BWA - Bremse

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation

Mit der BRAKE-BWA bietet Nanotec eine elektrisch betätigte Federdruckbremse in äußerst kompakter Bauform an, die zur Verwendung als statische Haltebremse konzipiert ist. Sie kann bei Motoren mit Wellendurchmesser 5 bzw. 6,35 oder 8 mm direkt an den Motor angebaut werden. Bei Motoren mit langer B-Welle kann zudem ein Encoder direkt an die Bremse angebaut werden. Da die Bremse bereits über entsprechende Gewindelöcher verfügt, ist keine zusätzliche Adapterplatte erforderlich.

Die BRAKE-BWA ist in zwei Längen erhältlich: 25 mm und 56 mm. Ihr Haltemoment beträgt 0,25 Nm bei NEMA 17-Motoren und 1,5 Nm bei NEMA 23-Motoren.

Brake-BWA-0,25-5Brake-BWA-1,5-6,35
Elektrische Daten24 V DC/5.9 W24 V DC/11 W
Ein-/Ausschaltzeit<100 ms/<10 ms<100 ms/<30 ms
NabeBohrung 5H8 mit Abflachung (D-Cut) und GewindestiftBohrung 6.35H7 mit 2 Gewindestiften M3x5
Befestigungmit 3 M3-Schraubenmit 2 M4-Schrauben
AnschlussLitzen L=300 mmLitzen L=300 mm

BWA-0.25-5

BWA-1.5-6.35

Die Datenblätter zu den einzelnen Bremsen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Haltemoment Wellendurchmesser Größe Gewicht Option Preis Warenkorb
BRAKE-BWA-0,25-5
Für mehr Informationen hier klicken
25 5 35 0.15 € 66,20

BRAKE-BWA-0,25-5 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D BRAKE-BWA-0,25-5

 
Preise / Verfügbarkeit
BRAKE-BWA-0,25-5
  • 1-4: € 66,20
  • 5-9: € 62,89
  • 10+: € 59,58
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
 
BRAKE-BWA-1,5-6,35
Für mehr Informationen hier klicken
150 6.35 51.5 0.3 € 52,90

BRAKE-BWA-1,5-6,35 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D BRAKE-BWA-1,5-6,35

 
Preise / Verfügbarkeit
BRAKE-BWA-1,5-6,35
  • 1-4: € 52,90
  • 5-9: € 50,25
  • 10+: € 47,61
Verfügbarkeit[?]
  • 7 auf Lager
  • 50 Stück nach 23.03.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved