Hallo {{ user.user().username }}
Mit der BRAKE-BWA bietet Nanotec eine elektrisch betätigte Federdruckbremse in äußerst kompakter Bauform an, die als statische Haltebremse konzipiert ist. Sie kann bei Motoren mit Wellendurchmesser 5 oder 6,35 mm direkt an den Motor angebaut werden. Bei Motoren mit langer B-Welle kann zudem ein Encoder direkt an die Bremse angebaut werden. Da die Bremse über entsprechende Gewindelöcher verfügt, ist keine zusätzliche Adapterplatte erforderlich. In zwei Größen erhältlich.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.