Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

NOE2 - Optischer 3-Kanal-Encoder

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
Optischer 3-Kanal-Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren sowie die Linearaktuatoren L41 und L59, in 5V oder 24V Ausführung

Optischer 3-Kanal-Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren sowie die Linearaktuatoren L41 und L59, in 5V oder 24V Ausführung.

Die Vorteile:

  • schmale Baugröße von 31 x 37 x 11,5 mm 
  • 1000 bis 16 000 Impulse/Umdrehung
  • 5 V oder 24 V Varianten
  • Optimaler Gleichlauf, auch bei langsamer Geschwindigkeit
  • Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber

Bitte beachten Sie, dass der Anbau dieser Encoder durch Nanotec erfolgen muss. Unser Konfigurator stellt Ihnen zum Motor einen passenden Encoder zur Verfügung.

NOE2-05NOE2-24
Auflösung1000, 2000, 4000 Imp./Umdrehung1000, 2000, 4000 Imp./Umdrehung
SignalformRechtecksignalRechtecksignal
AusgangssignalePhase A, A\, B, B\, I, I\Phase A, A\, B, B\, I, I\
Betriebsspannung5 VDC ± 10%24 VDC ± 10%
StromaufnahmeTyp. 30 mA (no load)Typ. 15 mA (no load)
Grenzfrequenz


60   KHz (1000 Imp./U)
120 KHz (2000 Imp./U)
240 KHz (4000 Imp./U)
60   KHz (1000 Imp./U)
120 KHz (2000 Imp./U)
240 KHz (4000 Imp./U)
Grenzgeschwindigkeit3600 U/min3600 U/min
Pulsbreite180 ± 30°e180 ± 30°e
Phasenverschiebung90 ± 18°e90 ± 18°e
SignalpegelLow: <0,2V (@I_load=20mA), High: 3V (@I_load=-20mA)Low: <0,2V (@I_load=20mA), High: Vcc-0,2V (@I_load=-20mA)
Max. Ausgangsstrom pro Kanal40mA (@Vcc=5V, Vout=2,7V)82mA (@Vcc=24V, Vout=18V)
Betriebstemperatur-20° bis 85°C-20 ° bis 85°C
Lagertemperatur-40° bis 85°C-40 ° bis 85°C
LuftfeuchtigkeitMax. 90%, nicht kondensierendMax. 90%, nicht kondensierend

NOE2

Die Datenblätter zu den einzelnen Encodern finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NOE1-10-2000-S Encoderkabel € 7,90
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel € 5,70
Ausführungen
Typ Index Line-Treiber Signalspannung Imp. / U Option Preis Warenkorb
V
NOE2-05-B
Für mehr Informationen hier klicken
5 1000
€ 53,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE2-05-B14 (5mm)

NOE2-05-B06 (6.35 mm)

NOE2-05-B10 (10 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE2-05-B14 (5mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 144 auf Lager
  • 300 Stück nach 04.05.17
NOE2-05-B06 (6.35 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 168 auf Lager
  • 100 Stück nach 02.03.17
NOE2-05-B10 (10 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 36 auf Lager
 
NOE2-05-K
Für mehr Informationen hier klicken
5 4000
€ 53,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE2-05-K14 (5 mm)

NOE2-05-K06 (6.35 mm)

NOE2-05-K10 (10 mm)

NOE2-05-K15 (15 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE2-05-K14 (5 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 350 Stück nach 23.03.17
NOE2-05-K06 (6.35 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 77 auf Lager
  • 92 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
NOE2-05-K10 (10 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 33 auf Lager
  • 2 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 100 Stück nach 25.06.17
NOE2-05-K15 (15 mm)
  • 1-4: € 53,90
  • 5-9: € 51,20
  • 10+: € 48,51
Verfügbarkeit[?]
  • 29 auf Lager
  • 100 Stück nach 08.06.17
 
NOE2-24-B
Für mehr Informationen hier klicken
24 1000
€ 88,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE2-24-B14 (5 mm)

NOE2-24-B06 (6.35 mm)

NOE2-24-B10 (10 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE2-24-B14 (5 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 73 auf Lager
  • 100 Stück nach 04.05.17
NOE2-24-B06 (6.35 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 100 Stück nach 15.06.17
NOE2-24-B10 (10 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 66 auf Lager
 
NOE2-24-K
Für mehr Informationen hier klicken
24 4000
€ 88,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE2-24-K14 (5 mm)

NOE2-24-K06 (6.35 mm)

NOE2-24-K10 (10 mm)

NOE2-24-K15 (15 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE2-24-K14 (5 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 262 auf Lager
NOE2-24-K06 (6.35 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 40 auf Lager
  • 50 Stück nach 20.04.17
NOE2-24-K10 (10 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
  • 50 Stück nach 21.04.17
NOE2-24-K15 (15 mm)
  • 1-4: € 88,80
  • 5-9: € 84,36
  • 10+: € 79,92
Verfügbarkeit[?]
  • 62 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved