Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

NOE1 - 3-Kanal-Miniaturencoder

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
NOE1 - 3-Kanal-Miniaturencoder

Optischer 3-Kanal-Encoder in kleiner Baugröße, der auch für die kleinsten Schritt- und BLDC-Motoren von Nanotec passt.

Die Vorteile:

  • 20 x 26 x 10 mm Baugröße
  • 500 bis 2000 Impulse/Umdrehung
  • Optimaler Gleichlauf, auch bei langsamer Geschwindigkeit
  • Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber

Bitte beachten Sie, dass der Anbau dieser Encoder durch Nanotec erfolgen muss. Unser Konfigurator stellt Ihnen zum Motor einen passenden Encoder zur Verfügung. 

Auflösung500, 1000, 2000 Imp./Umdrehung
SignalformRechtecksignal
AusgangssignalePhase A, A\, B, B\, I, I\
Betriebsspannung5 VDC ± 10%
StromaufnahmeTyp. 30 mA (no load)
Grenzfrequenz60 KHz (500 Imp./Umdrehung), 120 KHz (1000 Imp./Umdrehung), 240 KHz (2000 Imp./Umdrehung)
Grenzgeschwindigkeit6600 U/min
Pulsbreite180 ± 30°e
Phasenverschiebung90 ± 18°e
SignalpegelLow: <0,2V (@I_load=20mA), High: 3V (@I_load=-20mA)
Max. Ausgangsstrom pro Kanal40mA (@Vcc=5V, Vout=2,7V)
Betriebstemperatur-20° bis 85°C
Lagertemperatur-40° bis 85°C
LuftfeuchtigkeitMax. 90%, nicht kondensierend

NOE1

Die Datenblätter zu den einzelnen Encodern finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NOE1-10-2000-S Encoderkabel € 7,90
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel € 5,70
Ausführungen
Typ Index Line-Treiber Signalspannung Imp. / U Option Preis Warenkorb
V
NOE1-05-A
Für mehr Informationen hier klicken
5 500
€ 49,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE1-05-A12 (6 mm)

NOE1-05-A14 (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE1-05-A12 (6 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 52 auf Lager
NOE1-05-A14 (5 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 45 auf Lager
  • 150 Stück nach 23.03.17
 
NOE1-05-B
Für mehr Informationen hier klicken
5 1000
€ 49,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE1-05-B12 (6 mm)

NOE1-05-B14 (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE1-05-B12 (6 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 71 auf Lager
NOE1-05-B14 (5 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
NOE1-05-C
Für mehr Informationen hier klicken
5 2000
€ 49,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NOE1-05-C12 (6 mm)

NOE1-05-C14 (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NOE1-05-C12 (6 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 25 auf Lager
  • 100 Stück nach 02.03.17
NOE1-05-C14 (5 mm)
  • 1-4: € 49,90
  • 5-9: € 47,40
  • 10+: € 44,91
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 6 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 250 Stück nach 18.05.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved