Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

PD2-CB - Niedrigpoliger Plug & Drive DC-Servomotor (BLDC) - NEMA 17Neu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
Dokumentation
Zubehör

Mit 42 mm Flanschmaß eignen sich die Motoren der Baureihe PD2-C hervorragend für Anwendungen, die weniger Drehmoment erfordern oder bei denen die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, beispielsweise in der Laborautomatisierung. Sowohl die Steuerung als auch der Encoder sind bereits integriert. Die Ansteuerung erfolgt über USB oder CANopen.

In der BLDC-Version bietet der PD2-CB eine Nennleistung von 105 W und eine Spitzenleistung von 315 W bei einer Betriebsspannung von 12-48 V. Sein Nennmoment liegt bei 0,25 Nm, die Nenndrehzahl bei 4000 U/min. 

Betriebsspannung12-48 VDC +/-5% (PD2-CB42C...), 12-24 VDC +/-5% (PD2-CB42M...)
Phasenstrom eff.3.3 A (PD2-CB42C...), 3.47 A (PD2-CB42M...)
RMS für 1 S10 A (PD2-CB42C...), 10.6 A (PD2-CB42M...)
Integrierter EncoderMagnetischer Singleturn-Absolut-Encoder, 1024 Impulse/Umdrehung
BetriebsartenDrehmoment, Drehzahl, Position, Homing, zyklisch synchrone Sollwertvorgabe
Schutzschaltung


Über- und Unterspannung, Übertemperatur: Schutzschaltung bei Temperatur >75 °C, Verpolungsschutz (Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher Leitungsschutzeinrichtung/ Sicherung in Zuleitung nötig)
Ausführung01 (USB)
Sollwertvorgabe/ProgrammierungTakt-Richtung, Analogeingang, NanoJ V2, USB
Eingänge

3 Digitaleingänge (24 V), 3 Digitaleingänge (5 V oder 24 V, einendig oder differential, per Software umschaltbar), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar)
Ausgänge2 Transistorausgänge (Open Drain, max. 24 V/100 mA), 1 Ausgang 10 VDC (max. 200 mA)
Ausführung08 (CAN)
Sollwertvorgabe/ProgrammierungCANopen, NanoJ V2
Eingänge

4 Digitaleingänge (5 V oder 24 V, per Software umschaltbar), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar)
Ausgänge3 Transistorausgänge (Open Drain, max. 24 V/100 mA), 1 Ausgang 10 VDC (max. 200 mA)

PD2-CB42C048040-E-01

PD2-CB42C048040-E-08

PD2-CB42M024040-E-01

PD2-CB42M024040-E-08

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta für C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Ausführungen
Typ Nennspannung Nennleistung Nennmoment Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
V W
U/min
PD2-CB42C048040
Für mehr Informationen hier klicken
48 105 25 4000
€ 268,80

PD2-CB42C048040 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Datenblätter/3D PD2-CB42C048040-E-01

PD2-CB42C048040-E-08

 
Technische Daten
Spitzenleistung
315 W
Gewicht
0.85 kg
Länge "A"
123.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
PD2-CB42C048040-E-01
  • 1-4: € 268,80
  • 5-9: € 255,36
  • 10+: € 241,92
Verfügbarkeit[?]
  • 93 auf Lager
PD2-CB42C048040-E-08
  • 1-4: € 268,80
  • 5-9: € 255,36
  • 10+: € 241,92
Verfügbarkeit[?]
  • 88 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
PD2-CB42C048040
PD2-CB42M024040
Für mehr Informationen hier klicken
24 52.5 12.5 4000
€ 239,70

PD2-CB42M024040 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Datenblätter/3D PD2-CB42M024040-E-01

PD2-CB42M024040-E-08

 
Technische Daten
Spitzenleistung
157.5 W
Gewicht
0.85 kg
Länge "A"
83.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
PD2-CB42M024040-E-01
  • 1-4: € 239,70
  • 5-9: € 227,71
  • 10+: € 215,73
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 70 Stück nach 30.01.17
PD2-CB42M024040-E-08
  • 1-4: € 239,70
  • 5-9: € 227,71
  • 10+: € 215,73
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 70 Stück nach 30.01.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
PD2-CB42M024040
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved