Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

PD2-C - Hochpoliger Plug & Drive DC-Servomotor (Schrittmotor) CANopen/USB - NEMA 17Neu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
Dokumentation
Zubehör

Mit 42 mm Flanschmaß eignen sich die Motoren der Baureihe PD2-C hervorragend für Anwendungen, die weniger Drehmoment erfordern oder bei denen die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, beispielsweise in der Laborautomatisierung. Sowohl die Steuerung als auch der Encoder sind bereits integriert. Die Ansteuerung erfolgt über USB oder CANopen.

In der Schrittmotorversion bietet der PD2-C ein Nenndrehmoment von 0,5 Nm bei 12-48 V Betriebsspannung. Durch die feldorientierte Regelung verhält sich auch der Schrittmotor wie ein hochpoliger DC-Servo – mit höherem Drehmoment aber niedrigerer Nenndrehzahl als ein BLDC-Motor. Damit lassen sich viele Applikationen auch ohne Getriebe realisieren.

Betriebsspannung12-48 VDC +/-5%
Phasenstrom eff.1.8 A 
RMS für 1 S3 A
Integrierter EncoderMagnetischer Singleturn-Absolut-Encoder, 1024 Impulse/Umdrehung
BetriebsartenDrehmoment, Drehzahl, Position, Homing, zyklisch synchrone Sollwertvorgabe
Schutzschaltung


Über- und Unterspannung, Übertemperatur: Schutzschaltung bei Temperatur >75 °C, Verpolungsschutz (Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode, daher Leitungsschutzeinrichtung/ Sicherung in Zuleitung nötig)
Ausführung01 (USB)
Sollwertvorgabe/ProgrammierungTakt-Richtung, Analogeingang, NanoJ V2, USB
Eingänge

3 Digitaleingänge (24 V), 3 Digitaleingänge (5 V oder 24 V, einendig oder differentiell, per Software umschaltbar), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar)
Ausgänge2 Transistorausgänge (Open Drain, max. 24 V/100 mA), 1 Ausgang 10 VDC (max. 200 mA)
Ausführung08 (CAN)
Sollwertvorgabe/ProgrammierungCANopen, NanoJ V2
Eingänge

4 Digitaleingänge (5 V oder 24 V, per Software umschaltbar), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar)
Ausgänge3 Transistorausgänge (Open Drain, max. 24 V/100 mA), 1 Ausgang 10 VDC (max. 200 mA)

PD2-C4118L1804-E-01

PD2-C4118L1804-E-08

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta für C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Ausführungen
Typ Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
PD2-C4118L1804
Für mehr Informationen hier klicken
50 0.5 74
€ 224,80

PD2-C4118L1804 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Datenblätter/3D PD2-C4118L1804-E-01

PD2-C4118L1804-E-08

 
Preise / Verfügbarkeit
PD2-C4118L1804-E-01
  • 1-4: € 224,80
  • 5-9: € 213,56
  • 10+: € 202,32
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 50 Stück nach 01.06.17
PD2-C4118L1804-E-08
  • 1-4: € 224,80
  • 5-9: € 213,56
  • 10+: € 202,32
Verfügbarkeit[?]
  • 28 auf Lager
  • 50 Stück nach 27.04.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
PD2-C4118L1804
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved