Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DS16 - Bürstenloser DC-Motor (nutenlos)Neu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Slotless BLDC Motor DS16

Anstelle eines Stators mit umwickelten Polschuhen besitzt der DS16 ringförmige Bleche als Stator, auf deren Innenseite eine flache Wicklung aufgebracht ist. Da die Wicklungen keinen Eisenkern haben, ist die Induktivität des Motors sehr niedrig und der Stromanstieg sehr schnell. Darüber hinaus sind die Eisenverluste stark reduziert, die Motoren haben einen höheren Wirkungsgrad. Im Langsambetrieb wirkt sich das fehlende Drehmomenttripple positiv aus.

Bitte beachten: Der DS16 hat keine Hallsensoren und kann daher nur sensorless betrieben werden.

Die geringe Induktivität der nutenlosen Motoren kann in Kombination mit der PWM-Frequenz des Reglers zu einem sehr hohen Stromrippel führen, der eine zusätzliche Erwärmung verursacht. Um das zu verhindern, müssen zwischen Controller und Motor zusätzliche Motordrosseln verwendet werden. 

DS16

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb
W
A V U/min
DS16S012220-A
Für mehr Informationen hier klicken
3.7 0.16 0.4 12 22000 € 71,30

DS16S012220-A wurde in den Warenkorb gelegt

Slotless BLDC Motor DS16
Datenblätter/3D DS16S012220-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
3.05 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.07 mH
Rotorträgheitsmoment
4 gcm²
Drehmomentkonstante
0.406 Ncm/A
Gewicht
0.03 kg
Spitzenstrom
1.18 A
Spitzenmoment
0.48 Ncm
Länge "A"
28 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DS16S012220-A
  • 1-4: € 71,30
  • 5-9: € 67,73
  • 10+: € 64,17
Verfügbarkeit[?]
  • 23 auf Lager
 
DS16M024250-A
Für mehr Informationen hier klicken
10 0.4 0.5 24 25000 € 79,10

DS16M024250-A wurde in den Warenkorb gelegt

Slotless BLDC Motor DS16
Datenblätter/3D DS16M024250-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
4.2 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.11 mH
Rotorträgheitsmoment
6.6 gcm²
Drehmomentkonstante
0.75 Ncm/A
Gewicht
0.04 kg
Spitzenstrom
1.6 A
Spitzenmoment
1.2 Ncm
Länge "A"
40 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DS16M024250-A
  • 1-4: € 79,10
  • 5-9: € 75,14
  • 10+: € 71,19
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
 
DS16L024240-A
Für mehr Informationen hier klicken
25 1 1.33 24 24000 € 86,90

DS16L024240-A wurde in den Warenkorb gelegt

Slotless BLDC Motor DS16
Datenblätter/3D DS16L024240-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
1.67 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.056 mH
Rotorträgheitsmoment
10.2 gcm²
Drehmomentkonstante
0.748 Ncm/A
Gewicht
0.065 kg
Spitzenstrom
4 A
Spitzenmoment
3 Ncm
Länge "A"
56 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DS16L024240-A
  • 1-4: € 86,90
  • 5-9: € 82,55
  • 10+: € 78,21
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved