Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Die Encoder der Serie WEDx5541 sind 3-Kanal-Encoder mit kleinen Abmessungen, geringer Eigenmasse und integriertem Stecker. Sie haben ein 5V TTL Signal (A und B) sowie das Indexsignal I und sind optional auch mit Linetreibern erhältlich, die neben den positiven Signalen auch invertierte Signale bereitstellen, wodurch die Störsicherheit bei Distanzen >50cm erhöht wird. Passende Standard- oder kundenspezifische Kabel werden als Option angeboten.

Die WEDS-/WEDL-Encoder können entweder über den Konfigurator bereits angebaut oder für die nachträgliche Montage als Anbaukit beziehungsweise Ersatzteil zum Selbstanbau bestellt werden.

Auflösung500, 1000 Impulse/Umdrehung
SignalformRechtecksignal
AusgangssignaleWEDS: Phase A, B, I 
WEDL: Phase A, A\, B, B\, I, I\
Betriebsspannung5 VDC
Stromaufnahme≤60 mA
Grenzfrequenz100 KHz
Grenzgeschwindigkeit1000 Imp./Umdr. = 6000 U/min, 500 Imp./Umdr. = 12000 U/min
Phasenverschiebung90 ° ± 45 °
SignalpegelVH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V
Max. Ausgangsstrom pro Kanal0 ~ 5 mA
Betriebstemperatur-25 °C ~ 100°C
Lagertemperatur-40 °C ~ 100°C
Luftfeuchtigkeit30 ~ 85% (keine Kondensation)

WEDL-WEDS5541 (1000 Ink.)

WEDL-WEDS5541 (500 Ink.)

Die Datenblätter zu den einzelnen Encodern finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel € 4,70
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel € 9,40
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel € 3,80
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel € 4,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel € 21,90
ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel € 4,10
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel € 4,10
Ausführungen
Typ Index Line-Treiber Signalspannung Imp. / U Option Preis Warenkorb
V
WEDL5541-A
Für mehr Informationen hier klicken
5 500
€ 50,50

WEDL5541-A wurde in den Warenkorb gelegt

WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel € 4,70
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel € 9,40
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel € 3,80
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel € 4,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel € 21,90
ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel € 4,10
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel € 4,10
Datenblätter/3D WEDL5541-A06 (6.35 mm)

WEDL5541-A06-KIT (6.35 mm)

WEDL5541-A14 (5 mm)

WEDL5541-A14-KIT (5 mm)

WEDL5546-A10 (10 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
WEDL5541-A06-KIT (6.35 mm)
  • 1-4: € 68,00
  • 5-9: € 64,60
  • 10+: € 61,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
WEDL5541-A14-KIT (5 mm)
  • 1-4: € 68,00
  • 5-9: € 64,60
  • 10+: € 61,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
WEDL5541-B
Für mehr Informationen hier klicken
5 1000
€ 50,50

WEDL5541-B wurde in den Warenkorb gelegt

WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel € 4,70
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel € 9,40
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel € 3,80
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel € 4,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel € 21,90
ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel € 4,10
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel € 4,10
Datenblätter/3D WEDL5541-B06 (6.35 mm)

WEDL5541-B06-KIT (6.35 mm)

WEDL5541-B14 (5 mm)

WEDL5541-B14-KIT (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
WEDL5541-B06-KIT (6.35 mm)
  • 1-4: € 68,00
  • 5-9: € 64,60
  • 10+: € 61,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
WEDL5541-B14-KIT (5 mm)
  • 1-4: € 68,00
  • 5-9: € 64,60
  • 10+: € 61,20
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
WEDS5541-A
Für mehr Informationen hier klicken
5 500
€ 45,70

WEDS5541-A wurde in den Warenkorb gelegt

WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel € 4,70
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel € 9,40
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel € 3,80
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel € 4,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel € 21,90
ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel € 4,10
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel € 4,10
Datenblätter/3D WEDS5541-A06 (6.35 mm)

WEDS5541-A06-KIT (6.35 mm)

WEDS5541-A14 (5 mm)

WEDS5541-A14-KIT (5 mm)

WEDS5546-A10m (10 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
WEDS5541-A06-KIT (6.35 mm)
  • 1-4: € 63,20
  • 5-9: € 60,04
  • 10+: € 56,88
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
WEDS5541-A14-KIT (5 mm)
  • 1-4: € 63,20
  • 5-9: € 60,04
  • 10+: € 56,88
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
WEDS5541-B
Für mehr Informationen hier klicken
5 1000
€ 45,70

WEDS5541-B wurde in den Warenkorb gelegt

WEDS/WEDL - 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel € 4,70
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel € 9,40
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel € 3,80
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel € 4,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel € 21,90
ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel € 4,10
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel € 4,10
Datenblätter/3D WEDS5541-B06 (6.35 mm)

WEDS5541-B06-KIT (6.35 mm)

WEDS5541-B14 (5 mm)

WEDS5541-B14-KIT (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
WEDS5541-B06-KIT (6.35 mm)
  • 1-4: € 63,20
  • 5-9: € 60,04
  • 10+: € 56,88
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
WEDS5541-B14-KIT (5 mm)
  • 1-4: € 63,20
  • 5-9: € 60,04
  • 10+: € 56,88
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved