Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST3518 - Schrittmotor - NEMA 14

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
ST3518 - Schrittmotor - NEMA 14

2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 14 (35mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt).

Ein breit gefächertes Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie auf der Seite Individuallösungen.

ST3518

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Länge "A" Gewicht Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
ST3518S0804
Für mehr Informationen hier klicken
0.8 5 26 0.15
€ 22,30

ST3518S0804 wurde in den Warenkorb gelegt

ST3518 - Schrittmotor - NEMA 14

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST3518S0804-A

ST3518S0804-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
10 gcm²
Widerstand pro Wicklung
4 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.3 mH
Haltemoment unipolar
5 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST3518S0804-A
  • 1-4: € 22,30
  • 5-9: € 21,18
  • 10+: € 20,07
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 100 Stück nach 08.06.17
ST3518S0804-B
  • 1-4: € 22,30
  • 5-9: € 21,18
  • 10+: € 20,07
Verfügbarkeit[?]
  • 36 auf Lager
 
Konfiguration
ST3518M1004
Für mehr Informationen hier klicken
1 14 36 0.18
€ 27,70

ST3518M1004 wurde in den Warenkorb gelegt

ST3518 - Schrittmotor - NEMA 14

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST3518M1004-A

ST3518M1004-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
14 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2.7 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.3 mH
Haltemoment unipolar
14 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST3518M1004-A
  • 1-4: € 27,70
  • 5-9: € 26,31
  • 10+: € 24,93
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
  • 100 Stück nach 01.06.17
ST3518M1004-B
  • 1-4: € 27,70
  • 5-9: € 26,31
  • 10+: € 24,93
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
  • 100 Stück nach 27.04.17
 
Konfiguration
ST3518L1204
Für mehr Informationen hier klicken
1.2 23 52 0.3
€ 44,90

ST3518L1204 wurde in den Warenkorb gelegt

ST3518 - Schrittmotor - NEMA 14

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel für XHP4 Stecker € 18,10
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D ST3518L1204-A

ST3518L1204-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
43 gcm²
Widerstand pro Wicklung
3.4 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.5 mH
Haltemoment unipolar
23 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ST3518L1204-A
  • 1-4: € 44,90
  • 5-9: € 42,65
  • 10+: € 40,41
Verfügbarkeit[?]
  • 22 auf Lager
ST3518L1204-B
  • 1-4: € 44,90
  • 5-9: € 42,65
  • 10+: € 40,41
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 20 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 100 Stück nach 01.06.17
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved