Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB59 - Bürstenloser DC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die bürstenlosen DC-Motoren der Baureihe DB59 werden sowohl in einer eckigen als auch in einer runden Version angeboten und weisen je nach Ausführung eine Leistung von 84 bis 220 W auf. Sie gehören damit zu den leistungsstärksten BLDC-Motoren dieser Größe, haben einen hohen Wirkungsgrad und sind besonders laufruhig. In beiden Bauformen stehen jeweils vier Längen zur Auswahl.

Über den Online-Konfigurator können die DB59-Motoren auch mit magnetischem Encoder oder Bremse bestellt werden.

Folgende Varianten sind in runder und eckiger Bauform erhältlich:

  • Motor mit einem Wellenende und Hallsensoren (DB59 …-A)
  • Motor mit zwei Wellenenden und Encoder (DB59 …-B)
  • Motor mit zwei Wellenenden, Encoder und Bremse (DB59 …-B3)

DB59

DB59R

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V
DB59S024035
Für mehr Informationen hier klicken
84 23 5 24
€ 64,90

DB59S024035 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59S024035-A

DB59S024035-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.57 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.63 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
75 gcm²
Drehmomentkonstante
4.5 Ncm/A
Gewicht
0.52 kg
Spitzenstrom
15 A
Spitzenmoment
69 Ncm
Länge "A"
54 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB59S024035-A
  • 1-4: € 64,90
  • 5-9: € 61,65
  • 10+: € 55,16
Verfügbarkeit[?]
  • 13 auf Lager
  • 30 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
DB59M024035
Für mehr Informationen hier klicken
135 37 8 24
€ 90,70

DB59M024035 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59M024035-A

DB59M024035-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.24 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.29 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
105 gcm²
Drehmomentkonstante
4.6 Ncm/A
Gewicht
0.65 kg
Spitzenstrom
24 A
Spitzenmoment
111 Ncm
Länge "A"
69 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB59M024035-A
  • 1-4: € 90,70
  • 5-9: € 86,16
  • 10+: € 77,09
Verfügbarkeit[?]
  • 31 auf Lager
 
Konfiguration
DB59L024035
Für mehr Informationen hier klicken
172 47 9.4 24
€ 92,70

DB59L024035 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59L024035-A

DB59L024035-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.22 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.29 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
119 gcm²
Drehmomentkonstante
5 Ncm/A
Gewicht
0.72 kg
Spitzenstrom
28 A
Spitzenmoment
141 Ncm
Länge "A"
74 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB59L024035-A
  • 1-4: € 92,70
  • 5-9: € 88,06
  • 10+: € 78,79
Verfügbarkeit[?]
  • 83 auf Lager
 
Konfiguration
DB59C024035
Für mehr Informationen hier klicken
220 60 13.6 24
€ 123,50

DB59C024035 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59C024035-A

DB59C024035-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.135 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.2 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
173 gcm²
Drehmomentkonstante
4.4 Ncm/A
Gewicht
0.95 kg
Spitzenstrom
40 A
Spitzenmoment
180 Ncm
Länge "A"
94 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB59C024035-A
  • 1-4: € 123,50
  • 5-9: € 117,32
  • 10+: € 104,97
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
DB59S024035-R
Für mehr Informationen hier klicken
84 23 5 24
€ 64,90

DB59S024035-R wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59S024035R-A

DB59S024035R-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.57 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.63 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
75 gcm²
Drehmomentkonstante
4.5 Ncm/A
Gewicht
0.52 kg
Spitzenstrom
15 A
Spitzenmoment
69 Ncm
Länge "A"
53.6 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB59S024035R-A
  • 1-4: € 64,90
  • 5-9: € 61,65
  • 10+: € 55,16
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
 
Konfiguration
DB59M024035-R
Für mehr Informationen hier klicken
135 37 8 24
€ 90,70

DB59M024035-R wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59M024035R-A

DB59M024035R-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.24 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.29 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
105 gcm²
Drehmomentkonstante
4.6 Ncm/A
Gewicht
0.65 kg
Spitzenstrom
24 A
Spitzenmoment
111 Ncm
Länge "A"
68.6 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
 
Konfiguration
DB59L024035-R
Für mehr Informationen hier klicken
172 47 9.4 24
€ 92,70

DB59L024035-R wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59L024035R-A

DB59L024035R-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.22 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.29 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
119 gcm²
Drehmomentkonstante
5 Ncm/A
Gewicht
0.72 kg
Spitzenstrom
28 A
Spitzenmoment
141 Ncm
Länge "A"
73.6 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Verfügbarkeit[?]
  • 25 auf Lager
 
Konfiguration
DB59C024035-R
Für mehr Informationen hier klicken
220 60 13.6 24
€ 123,50

DB59C024035-R wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-DF56 Dämpfer € 7,80
Datenblätter/3D DB59C024035R-A

DB59C024035R-B

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.135 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.2 mH
Nenndrehzahl
3500 U/min
Rotorträgheitsmoment
173 gcm²
Drehmomentkonstante
4.4 Ncm/A
Gewicht
0.95 kg
Spitzenstrom
40 A
Spitzenmoment
180 Ncm
Länge "A"
93.6 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved