Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

CL3-E - Motorsteuerung für Schritt- und BLDC MotorenNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
Dokumentation
Zubehör
CL3-E - Motorsteuerung für Schritt- und BLDC Motoren

Die Steuerung CL3-E ist speziell für den Einsatz von kleinen Schritt- und BLDC-Motoren (ca. 5-50 W Dauerleistung) in der Gerätetechnik konzipiert. Durch die vielen Schnittstellen lässt sie sich flexibel anbinden. Die kleine (40x60 mm), kostengünstige Platine ohne Gehäuse eignet sich gut zur Integration in Geräte z.B. der Laborautomatisierung. 

  • Controller für Schrittmotor oder BLDC-Motor, Open und Closed Loop, 12-24 V/3 bzw. 6 A (Spitzenstrom effektiv)
  • 5 Digital-Eingänge, 2 Analog-Eingänge, 3 Digital-Ausgänge
  • konfigurierbar über USB, CANopen, Modbus RTU (RS232, RS485)
  • Encodereingang
  • NanoJ V2 für stand-alone Applikationen

 

 

Betriebsspannung12-24 VDC +/- 5%
Dauerstrom (RMS)3 A
Spitzenstrom (RMS)3 A (CL3-E-1-0F), 6 A (CL3-E-2-0F) 
MotorsteuerungSchrittmotor Open loop, Schrittmotor Closed loop mit Encoder, BLDC sinuskommutiert über Hallsensor, BLDC sinuskommutiert über Encoder
BetriebsmodusProfile Position Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Sync Torque Mode, Takt/Richtungsmodus, Ablaufprogramm (NanoJ)
SchnittstelleCANopen, Modbus RTU (RS232, RS485 2-Draht), Mikro USB
Encoder5V single-ended Signal, max. Auflösung 65536 Inkremente pro Umdrehung (16 Bit), UVW-Anschluss für Hallsensor
Hallsensor5V single-ended Signal 
Eingang5 Digitaleingänge (5 V), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar), 1 Analogeingang 10 Bit, 0-10 V
Ausgang3 Transistorausgänge (Open Drain, max. 24 V/100 mA)
SchutzschaltungÜbertemperatur, Überspannung (Ballastschaltung), Verpolschutz (Sicherung in Zuleitung nötig)

CL3-E

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta für C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

Die Datenblätter zu den einzelnen Motorsteuerungen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-GHR3-500-S Anschlusskabel RS232 € 2,90
ZK-GHR10-500-S-GHR NOE Encoder auf CL3 Kabel € 5,90
ZK-GHR12-500-S IO-Kabel € 5,30
ZK-GHR13-500-S-GHR NME Encoder auf CL3 Kabel € 6,10
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
ZK-XHP4-300 Motor-Anschlusskabel € 4,90
ZK-XHP2-500-S Anschlusskabel Strom € 3,10
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Spitzenstrom Gewicht Option Preis Warenkorb
V A A
CL3-E-1-0F
Für mehr Informationen hier klicken
24 3 3 0.02 € 102,30

CL3-E-1-0F wurde in den Warenkorb gelegt

CL3-E - Motorsteuerung für Schritt- und BLDC Motoren

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-GHR3-500-S Anschlusskabel RS232 € 2,90
ZK-GHR10-500-S-GHR NOE Encoder auf CL3 Kabel € 5,90
ZK-GHR12-500-S IO-Kabel € 5,30
ZK-GHR13-500-S-GHR NME Encoder auf CL3 Kabel € 6,10
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
ZK-XHP4-300 Motor-Anschlusskabel € 4,90
ZK-XHP2-500-S Anschlusskabel Strom € 3,10
Datenblätter/3D CL3-E-1-0F

 
Technische Daten
Min. Betriebsspannung
12 V
 
Preise / Verfügbarkeit
CL3-E-1-0F
  • 1-4: € 102,30
  • 5-9: € 97,18
  • 10+: € 92,07
Verfügbarkeit[?]
  • 28 auf Lager
  • 150 Stück nach 29.06.17
 
CL3-E-2-0F
Für mehr Informationen hier klicken
24 3 6 0.02 € 102,30

CL3-E-2-0F wurde in den Warenkorb gelegt

CL3-E - Motorsteuerung für Schritt- und BLDC Motoren

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-GHR3-500-S Anschlusskabel RS232 € 2,90
ZK-GHR10-500-S-GHR NOE Encoder auf CL3 Kabel € 5,90
ZK-GHR12-500-S IO-Kabel € 5,30
ZK-GHR13-500-S-GHR NME Encoder auf CL3 Kabel € 6,10
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CANopen-Kabel € 6,60
ZK-XHP4-300 Motor-Anschlusskabel € 4,90
ZK-XHP2-500-S Anschlusskabel Strom € 3,10
Datenblätter/3D CL3-E-2-0F

 
Technische Daten
Min. Betriebsspannung
12 V
 
Preise / Verfügbarkeit
CL3-E-2-0F
  • 1-4: € 102,30
  • 5-9: € 97,18
  • 10+: € 92,07
Verfügbarkeit[?]
  • 24 auf Lager
  • 150 Stück nach 29.06.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved