C5-01 –  Schrittmotor-Controller
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
Schrittmotor-Controller mit hoher Performance und 6 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom. Ansteuerung über Takt & Richtung oder als Drehzahl- bzw. Positionsvorgabe über den Analogeingang. Schnelles und einfaches Parametrieren und Programmieren über USB und DIP-Schalter. 

  • Open-Loop-Steuerung
  • einfach zu programmieren mit dem Plug & Drive Studio
  • für den Standalone-Betrieb programmierbar
  • 6 Digitaleingänge (3 differentielle Eingänge)
  • 1 Analogeingang
  • 2 Digitalausgänge

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
 

Technische Daten

  • Feldbus
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Gewicht
  • Schnittstelle USB 
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 24 V, 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

C5-01
Creation in progress ...

Zubehör

ZCPHOF-MC1,5-4  * Klemmstecker; 4pol; RM 3.5mm
Z-K4700/50 Kondensator
Z-K10000/100 Kondensator
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5m
ZCPHOFK-MC0,5-5  * Stecker für den Encoder
ZCPHOFK-MC0,5-10  * Steckverbinder
ZCPHOF-MC1,5-2  * Klemmstecker; 2pol; RM 3.5mm
* Im Lieferumfang enthalten bei C5-01.

Knowledge Base

Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Die C5-Steuerung ist auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese Modi bequem vornehmen zu können.
Mehr Info